De digitale transformatie is één van de uitdagingen waar ook de scheepsbouw mee te maken heeft. Op de wereldwijd toonaangevende beurs SMM 2022 in Hamburg (6 t/m 9 september) laten Rittal en Eplan zien hoe dataconsistentie in de scheepsbouw – van planning, engineering en productie tot aan de exploitatie – is te realiseren. Daarnaast worden de nieuwste infrastructuuroplossingen op het gebied van kastsystemen, stroomverdeling, klimatisering en IT, die voor meer bedrijfszekerheid in het maritieme ecosysteem moeten zorgen, gepresenteerd.
Hoe zijn complete, functionele digital twins, van een enkel component tot een volledig schip, te genereren? Eplan, aanbieder van oplossingen op het gebied van engineering, biedt de maritieme sector de mogelijkheid om op basis van het Eplan-platform de complete scheepstechnologie binnen een op gegevens gebaseerd systeemlandschap te ontwerpen en weer te geven. Dit geldt voor de procestechniek, voor klimatisering, voor pneumatiek & hydrauliek en voor de elektrotechniek.
Digitale workflows in de installatiebouw
Ook in de installatiebouw en bij de exploitatie helpen Eplan en Rittal hun klanten. Niet alleen met digitale oplossingen, maar ook met systeemtechniek en automatiseringsoplossingen. Zo profiteren besturings- en paneelbouwers van consistente workflows in de gehele waardeketen – van engineering, productie en inbedrijfstelling tot de exploitatie van installaties. Met “Rittal ePocket”, de digitale tekeninghouder, laten de ondernemingen zien hoe het “life cycle-dossier” van besturingen en schakelpanelen in de cloud komt. Via een QR-code op de kast kunnen gebruikers eenvoudig toegang krijgen tot de documentatie van de installatie, inclusief digital twin. Bij storingen of aanpassingen biedt dit de mensen die verantwoordelijk zijn voor de installatie en de eigenaar volledige transparantie: data kunnen snel worden ingezien en beslissingen kunnen precies en snel worden genomen.
Robuuste en betrouwbare infrastructuur
Met de maritiem-gecertificeerde behuizingsplatforms VX25 en AX – in de uitvoeringen plaatstaal, roestvaststaal en kunststof – laat Rittal zien hoe ook op het gebied van bedrijfszekerheid aan de strenge eisen van de maritieme industrie kan worden voldaan. Er zal onder andere een VX25-kast te zien zijn die speciaal is geconfigureerd voor de scheepsbouw. Met meer weerstand tegen trillingen op zee en uitgerust met een lucht/water-warmtewisselaar en een ventilator. Zijn er in de maritieme omgeving energie-efficiënte koelaggregaten nodig, dan kunnen beursbezoekers zich laten informeren over de Blue e+ serie van Rittal, die tot 75 procent energie kan besparen.
Het laagspanningsschakelsysteem VX25 Ri4Power, dat onlangs is gecertificeerd voor maritiem gebruik volgens DNV, biedt een antwoord op behoeften die bijzonder belangrijk zijn in de scheepsbouw: veiligheid en snelheid. De DNV-certificering vergemakkelijkt de latere volledige certificering – dat bespaart tijd.
Rittal zal ook robuuste Outdoor-behuizingsoplossingen op basis van CS Toptec en Outdoor-behuizingen voor AX-kasten presenteren. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt voor walstroomtoepassingen om schepen te voorzien van elektrische energie.
Het scala aan oplossingen voor IT-infrastructuren loopt van IT-racks en IT Cooling tot energieverdeling en monitoring.
Rittal laat hiermee zien hoe de efficiëntie op basis van gestandaardiseerde platformoplossingen aanmerkelijk kan toenemen tijdens de productie en exploitatie.