Energieverbruik is een belangrijke factor voor de economische werking van de IT. Maximale transparantie bij het verbruik is essentieel. Hiervoor heeft Rittal zijn nieuwe PDU-productfamilie (Power Distribution Unit) uitgerust met uitgebreide meetfuncties voor een gedetailleerde energieanalyse. Daarnaast ondersteunen intelligente varianten het schakelen per uitgang en de integratie van toegangscontrole. De PDU’s zijn online te configureren. Dit stelt IT-gebruikers in staat om binnen elk IT-rack een kwalitatief hoogwaardige stroomverdeling te realiseren. Snel en eenvoudig en volgens eigen wensen. Met deze intelligente voeding heeft Rittal zijn IT-infrastructuurassortiment, dat onder andere bestaat uit producten voor IT-koeling, monitoring, fysieke veiligheid en turn-key computerruimten inclusief cloud-services, aanzienlijk uitgebreid. Hiermee komt Rittal tegemoet aan de toekomstige wensen van de IT-wereld.
Geschat wordt dat computerruimten wereldwijd tot wel 500 miljard kilowattuur aan energie verbruiken. Rond 2030 zou de energiebehoefte zelfs tot 2000 miljard kilowattuur kunnen stijgen. Ook voor Duitsland verwachten deskundigen dat de energiebehoefte van IT-systemen zal toenemen, als gevolg van het gebruik van nieuwe technologieën als 5G-netwerken en IoT.
Daarom wordt het voor exploitanten van computerruimten steeds belangrijker het energieverbruik te meten en te optimaliseren. De nieuwe PDU-productfamilie biedt uitgebreide functies voor de meting van energie in een IT-rack. Rittal levert hiermee een bijdrage aan het verlagen van de bedrijfskosten in een computerruimte.
“Ondanks de vele efficiëntieverbeteringen die in het verleden voor de IT zijn gerealiseerd, neemt het energieverbruik in een groot aantal computerruimten weer toe. Met onze nieuwe PDU-familie helpen wij exploitanten van computerruimten om de energiekosten exact in kaart te brengen. Maar wij bieden ze ook meer mogelijkheden om deze kosten te optimaliseren”, verklaart Luis Brücher, Vice President Product Management IT bij Rittal.
Vijf modellen voor alle toepassingen
De nieuwe generatie PDU's bestaat uit vijf basismodellen die elkaar functioneel aanvullen en individueel zijn te configureren:
- Rittal PDU Basic (eenvoudige stroomverdeling)
- Rittal PDU Metered (meting per fase)
- Rittal PDU Metered Plus (meting per fase en uitgang)
- Rittal PDU Switched (meting per fase, schakelfunctie per uitgang)
- Rittal PDU Managed (meting per fase en uitgang, schakelfunctie per uitgang)
De variant “PDU Basic” functioneert passief en regelt de pure energieverdeling in het IT-rack. De variant “PDU Metered” bevat meetfuncties per fase, bijvoorbeeld voor spanning, vermogen, frequentie en andere gegevens. Daarnaast realiseert het model “PDU Metered Plus” ook de registratie van energiegegevens per uitgang. Het model “PDU Switched” maakt meting per fase mogelijk en beschikt over schakelbare uitgangen. En de variant “PDU Managed” combineert de functies van Metered Plus en Switched. Met deze variant is niet alleen energieverdeling en registratie van energiegegevens per fase en uitgang mogelijk, maar ook energiemanagement met schakelfuncties per uitgang.
Ruimtebesparend formaat, montage zonder gereedschap
Een van de bijzonderheden van de nieuwe generatie PDU's is de smalle bouwvorm. Hierdoor zijn de Rittal PDU’s te monteren in de Zero-U-Space, de ruimte tussen de zijwand en het 19"-montageframe. Zo zijn alle hoogte-eenheden beschikbaar. Bovendien zijn zelfs bij een volgebouwd IT-rack nog onderhouds- en installatiewerkzaamheden mogelijk. De montage in een Rittal IT-rack is zonder extra gereedschap via een clipbevestiging aan het 19"-frame te realiseren. Bij IT-racks van andere aanbieders vindt de montage via de meegeleverde universele bevestigingsbeugels plaats.
Modulair systeem voor maximale flexibiliteit
Behalve een aantal uit voorraad leverbare PDU-artikelen, zijn er dankzij het modulaire productieconcept ook individuele configuratiemogelijkheden te realiseren. Hierdoor is de PDU optimaal aan elke toepassing aan te passen. Klanten kunnen onder andere zelf de lengte van de kabel, de aansluitconnector of het aantal en type contactdooslocaties bepalen. Nieuw is de configuratie van geaarde uitgangen. Maar het is ook mogelijk om extra modulen voor een PDU te configureren, zoals bijvoorbeeld voor verschilstroommeting of overspanningsbeveiliging. Dankzij het modulaire concept zijn afzonderlijke componenten zoals het PDU-controller-board en de overspanningsbeveiliging tijdens bedrijf te vervangen. Dit verhoogt de beschikbaarheid van de computerruimte.
Configurator: eenvoudig bestellen, snelle levering
Om producten snel en eenvoudig te bestellen heeft Rittal een web-configurator ontwikkeld. Deze leidt de klant comfortabel via alle configuratiemogelijkheden naar de gewenste oplossing.
Veiligheid door toegang op afstand en monitoring
Veiligheid en monitoring zijn belangrijke functies voor intelligente PDU’s. Zo is het als onderdeel van de toegangscontrole mogelijk om zelfs twee geïnstalleerde elektronische handgrepen bij een IT-rack te bewaken. Met andere geïntegreerde functies zoals een alarmrelais, een digitale ingang en een alarmsignaalgever is een flexibele integratie van de PDU in een overkoepelend IT-Security-concept te realiseren. Daarnaast is integratie mogelijk van sensoren die al beschikbaar zijn voor het monitoringsysteem CMC III, om hiermee omgevingsgegevens zoals temperatuur, vocht of de status van schakelcontacten te registreren. En dan is er ook nog een optie voor foutstroombewaking beschikbaar. De intelligente logica-elementen van de PDU kunnen bijvoorbeeld het openen van deuren in potentieel gevaarlijke situaties voorkomen. Dit wordt gerealiseerd door de stroom via PE (Protective Earth) of andere wegen in het IT-rack af te voeren.
Ten behoeve van Remote Management zijn de PDU’s voorzien van een geïntegreerde webserver. De systeembeheerder heeft hiervoor de beschikking over een intuïtief te bedienen webinterface. De toegangsrechten tot de webserver zijn via directoryservices als Active Directory te automatiseren. Behalve de gedetailleerde en grafische weergave van meetwaarden via de webinterface zijn de PDU-parameters via SNMPv3 ook door hogere DCIM-softwaresystemen (Data Center Infrastructure Management) op te vragen. De meest gangbare protocollen zoals bijvoorbeeld TCP/IPv6, TLS en OPC-UA worden ondersteund.
Praktisch: PDU’s voor toepassingen van edge tot colocatie
Voor elke productvariant zijn concrete toepassingsscenario's beschikbaar. Zo wordt met een “Metered PDU” bijvoorbeeld het belastingsmanagement in een IT-rack ondersteund. IT-experts zien daardoor direct of de IT-koeling optimaal is afgestemd op de belasting van de actieve componenten. Een meting per uitgang, zoals het model “Metered Plus” biedt, maakt een gedetailleerde toerekening van de kosten per gebruiker mogelijk. Exploitanten van colocatie-computerruimten kunnen deze variant gebruiken om de kosten van verhuurde serverplaatsen of complete IT-racks te bewaken. Met de schakelfunctie van de “PDU Switched” is het mogelijk om de voeding naar afzonderlijke uitgangen te onderbreken of deze indien gewenst weer in te schakelen. Dit vereenvoudigt het beheer van externe IT-locaties, zoals autonoom functionerende edge-computerruimten. De variant “PDU Managed” maakt het meten en schakelen per uitgang mogelijk. Hiermee is een gebruikersgerichte toerekening van de kosten te realiseren en is er tegelijkertijd volledige controle over de uitgangen. Vooral bij grote decentrale edge-infrastructuren vormen Managed PDU’s de ideale tool om de kosten per locatie te registreren en parallel daaraan de IT-systemen op afstand te bewaken.
Overzicht: de belangrijkste feiten en klantvoordelen
- Uitgebreide meetfuncties voor een gedetailleerde energieanalyse in de computerruimte
- Flexibel te configureren en optimaal af te stemmen op de betreffende toepassingen in het bedrijf
- Geïntegreerde monitoringfuncties verhogen de veiligheid van de complete IT-infrastructuur
- Snelle en ruimtebesparende montage
- Beheer op afstand met maximale toegangsbeveiliging