Er is snelheid nodig. Want door de industriële transformatie moeten producerende bedrijven sneller dan ooit IT- en OT-infrastructuren voor edge-toepassingen opbouwen. Voorwaarde hiervoor zijn racksystemen die zijn gebaseerd op een uitgebreid modulair variantensysteem. Een systeem waarmee individuele oplossingen eenvoudig, veilig en toekomstbestendig zijn te realiseren. Het antwoord op deze eisen is het nieuwe Rittal VX IT-racksysteem dat op de Hannover Messe Digital Days 2020 werd gepresenteerd.
Nieuwe technologieën, zoals het Industrial Internet of Things (IIoT), artificial intelligence (AI) of 5G vereisen voor edge-toepassingen betrouwbare IT- en OT-infrastructuursystemen direct in productieomgeving. Willen bedrijven concurrerend blijven, dan moeten ze snel de IT- en OT-infrastructuur kunnen opbouwen of uitbreiden om de computercapaciteit te leveren die ze nodig hebben. Rittal biedt hiervoor ondersteuning met het nieuwe VX IT-racksysteem. Met de nieuwe ontwikkeling is een snelle en toekomstbestendige opbouw van nieuwe IT- en OT-infrastructuren te realiseren.
De VX IT staat voor snelheid, flexibiliteit en modulariteit. Maar ook voor de zekerheid dat onze klanten optimaal zijn voorbereid op toekomstige IT-scenario's, ook in de intelligente fabriek van morgen.
Modern racksysteem maakt tempo
Met de VX IT heeft Rittal een nieuwe generatie IT-racks ontwikkeld: het snelste IT-rack ter wereld. De oplossing is ontworpen als een universeel modulair systeem en kan worden gebruikt als netwerkbehuizing en serverrack in een groot aantal edge-toepassingen. Een uniek voordeel voor de klant is dat alle VX IT-varianten die met de configurator zijn samengesteld al zijn getest en gecertificeerd volgens internationale normen zoals UL 2416, IEC 60950 en IEC 62368. En dat geldt ook voor alle bijbehorende componenten. Daarom is er geen aanvullende certificering van het volledig geconfigureerde systeem nodig. Dit betekent maximale vrijheid en zekerheid bij het bouwen van nieuwe IT-infrastructuren. Met deze oplossing besparen IT-managers kostbare tijd bij de planning en sourcing en krijgen zij tegelijkertijd de zekerheid dat alle componenten perfect op elkaar zijn afgestemd.
Een online configurator leidt de gebruiker stap voor stap door de selectie van componenten en voert direct een geschiktheidscontrole uit.
Digitaal bestelproces
Met de VX IT kunnen bedrijven nieuwe infrastructuren met een ongekende snelheid realiseren. Ongeacht of het om een enkele netwerkbehuizing in de productiehal gaat of om een complete edge-computerruimte in verspreide productiefaciliteiten. Rittal benut hiervoor het volledige digitaliseringspotentieel van de VX IT voor zijn klanten. Het hele proces, van selectie, configuratie en bestelling tot levering, vindt digitaal plaats en is volledig transparant. Tijdens de configuratie wordt het 3D-model stukje voor stukje en compleet met toebehoren opgebouwd. Het voltooide 3D-model is beschikbaar voor de gebruiker voor verder gebruik. Het individueel ontworpen IT-rack wordt in een ultramoderne productiefaciliteit volgens de hoogste kwaliteitsnormen vervaardigd. De levering vindt plaats via een geoptimaliseerd logistiek systeem: snel en op tijd.
Maximaal compatibel en toekomstbestendig
De VX IT is compatibel met bestaande Rittal RiMatrix-systemen en andere IT-infrastructuren die met Rittal-componenten zijn gerealiseerd. Dit betekent dat vervanging van afzonderlijke componenten in bestaande datacenters net zo goed mogelijk is als een gerichte uitbreiding van computerruimten. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld bestaande RiMatrix-installaties uitbreiden met de nieuwe VX IT en daarvoor ook de VX IT-specifieke componenten voor koeling, UPS of monitoring gebruiken. Daarmee is de investeringszekerheid voor bestaande Rittal-computerruimten gewaarborgd.
Snelle montage zonder gebruik van gereedschap
Wie in een computerruimte werkt, wil graag gebruikmaken van intelligent ontworpen en gemakkelijk te bedienen oplossingen. Rittal heeft bij de ontwikkeling van de VX IT rekening gehouden met deze wensen. Het IT-rack wordt grotendeels zonder gereedschap, met behulp van tijdbesparende snap-in-technologie gemonteerd. Door de gecodeerde hoogte-eenheden en rasters in de diepte is de 19"-niveauafstand eenvoudig in te stellen. Alle vlakke delen, zoals zijwanden of dakplaten, worden snel en gemakkelijk bevestigd met behulp van opklikbare houders en positioneringshulpen. De nieuwe verticaal gedeelde zijwanden, die als toebehoren leverbaar zijn, bieden de gebruiker een betere toegang om installatie- en onderhoudswerkzaamheden sneller te kunnen uitvoeren. Deze verticaal gedeelde zijwanden zijn voorzien van scharnieren, zodat zij als deuren zijn te openen en toch heel gemakkelijk zijn te verwijderen. Ook zijn er horizontaal gedeelde zijwanden verkrijgbaar voor een eenvoudige toegang tot bijvoorbeeld servers.
Stabiel en belastbaar tot 1.800 kg
Een andere belangrijke eigenschap van de VX IT is de hoge stabiliteit. Dankzij een verbeterd ontwerp van het frame is het verticale 19"-profiel van dit IT-rack stabieler dan dat van zijn voorgangers. De belastbaarheid is bewezen door interne tests bij Rittal, maar ook met de externe certificering door Underwriters Laboratories (UL). Er zijn twee varianten leverbaar. Het “standaard” VX IT-rack, dat volgens de Rittal-testprocedures een statische belasting toelaat van 1.500 kg of 1.200 kg volgens de UL-certificering. En het “dynamische” VX IT-rack, dat volgens de Rittal-testprocedures een belasting toelaat van 1.800 kg of 1.500 kg volgens de UL-certificering.
Alles wat een rack nodig heeft
Voor een klantspecifieke opbouw van de VX IT is een breed scala aan toebehoren leverbaar. Hiertoe behoren niet alleen opties voor deuren, zijwanden, bodems en daken, maar ook innovaties zoals de nieuwe LED-lichtstrip voor statusweergave. Andere toebehoren zijn onder meer uittrekbare componenten, hulpmiddelen voor kabelmanagement en oplossingen voor bewaking, voeding en asset management in het IT-rack. Voor de interieuropbouw zijn componenten zoals PDU's, UPS-systemen, IT-koelsystemen en monitoring-oplossingen beschikbaar. Net als modulen voor branddetectie en -blussing.