Volgens de prognoses zal de wereldwijde markt voor vloeistofkoeling in de computerruimte-industrie tot 2024 een groei vertonen van 1,2 miljard US dollar (2019) naar 3,2 miljard US dollar (1). De motivatie hierachter is met name de toenemende vraag naar energie-efficiënte, compacte koeloplossingen, maar ook de behoefte aan lagere bedrijfskosten bij hogere vermogens – van Edge tot High Performance Computing. Traditionele oplossingen voor de rack- en ruimtekoeling lopen hier tegen hun grenzen aan. Het antwoord hierop vormen de nieuwe Direct Chip Cooling-oplossingen van Rittal en ZutaCore. Met een tot nu toe ongekend koelvermogen per server tot wel 900 W en zelfs hoger ondersteunen de partners de transformatie van de computerruimte-industrie. Op 12 mei presenteren de partners voor het eerst hun oplossingen met een online live-demo en een virtuele beursstand op de OCP Virtual Summit.
Rittal, wereldwijd toonaangevend systeemaanbieder op het gebied van oplossingen voor de industrie en IT-infrastructuur, en ZutaCore, expert op het gebied van processor- en vloeistofkoeling, brengen onder de naam “Rittal HPC Cooled-by-ZutaCore” innovatieve oplossingen voor High Performance Cooling en andere rekenintensieve scenario's op de markt.
Schaalbaar: koeling voor 900 W en meer
Aanjagers als artificial intelligence (AI) en machine learning stellen hogere eisen aan het processorvermogen, de bezettingsgraad in de computerruimte en koeling per rack. De partners Rittal en ZutaCore bieden met hun toekomstgerichte Direct Chip Cooling-productassortiment nu oplossingen daarvoor. Het nieuwe systeem functioneert volgens het principe van verdampingskoeling en maakt gebruik van de latente energie die vrijkomt bij de verdamping van koelmiddel (“Direct Contact Evaporative Cooling”).
Gebruikers kunnen lokale oververhitting bij processoren elimineren, omdat het systeem exact daar koelt waar de hotspots optreden. Dit verlaagt het risico dat de IT uitvalt. Daarnaast maakt de schaalbaarheid van het systeem het mogelijk dat klanten toekomstbestendig met de dynamische eisen van de markt meegroeien. Koelvermogens tot 900 W per server en zelfs nog hoger zijn mogelijk. Hiermee versterkt Rittal zijn deskundigheid op het gebied van IT-koeling en breidt het zijn omvangrijke programma uit met krachtige en efficiënte koelsystemen voor veeleisende toepassingen met een hoge bezettingsgraad.
Uiterst efficiënt: koeloplossingen van edge tot HPC
In eerste instantie introduceren de bedrijven twee oplossingen voor dit doel. Ten eerste, een ruimtebesparende, compacte koeloplossing als deur aan de achterzijde. Deze oplossing bestaat uit een lucht/koudemiddel-warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar is vormgegeven als deur aan de achterzijde van het serverrack en is afkomstig uit het LCP-productassortiment van Rittal en de HyperCool-technologie voor Direct Chip Cooling van ZutaCore.
Het principe hierachter is als volgt. Het vloeibare koudemiddel stroomt in speciaal ontwikkelde verdampers (“Enhanced Nucleation Evaporator”) van de serverprocessoren (CPU, GPU). Door de warmte van de processoren op te nemen, verdampt het koudemiddel en wordt het gasvormig. In de warmtewisselaar wordt dit gasvormig geworden koudemiddel Novec weer vloeibaar. Hiervoor is de temperatuur van de doorstromende lucht voldoende. Een pomp waarborgt dat het vloeibare koudemiddel terug naar het koelsysteem stroomt. Omdat bijna alle componenten van deze koeloplossing in de deur aan de achterzijde zijn geïntegreerd, zorgt dit voor een aanzienlijke ruimtebesparing. De oplossing is met “plug & play” eenvoudig in computerruimten te installeren, zonder modificatie van de bestaande infrastructuur.
De tweede oplossing van Rittal en ZutaCore betreft een in-rack-oplossing die als lucht- en watergekoelde variant leverbaar is. Met behulp van een in-rack luchtgekoelde condensor realiseert de luchtgekoelde oplossing een warmteafvoer tot wel 20 kW per rack. Deze oplossing is in elk rack in nagenoeg elke omgeving te installeren en vormt het antwoord op de sterk toenemende vraag naar koeling van krachtige processoren aan de “edge”. De watergekoelde in-rack-versie realiseert door een watergekoelde condensor een energie-efficiënte koeling met een warmteafvoer tot wel 70 kW per rack. Deze oplossing is vooral ontworpen voor snel toenemende processor- en serververmogens.
“In de jaren '20 zal de toepassing van oplossingen voor directe vloeistofkoeling in computerruimten een vlucht nemen en met het oog op halfgeleidertrends, de computerruimte-industrie en duurzaamheidsdoelen essentieel worden”, verklaart Daniel Bizo, Principal Analyst bij 451 Research. “Als het moment is aangebroken dat serverprocessoren massaal in staat zijn om meer hitte te produceren dan complete servers tot nog maar een paar jaar geleden, dan is het niet meer mogelijk om met alleen luchtkoeling aan de toekomstige eisen te voldoen. Daar komen de toenemende kostendruk en de hoge verwachtingen rondom ecologische duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld minder energieverbruik, nog eens bij. De computerruimte-industrie zal gelijke tred moeten houden met deze eisen”, zegt Bizo.
“Door het partnerschap met Rittal kunnen wij onze Direct Chip Cooling-oplossingen wereldwijd op de markt brengen. Nu kunnen we voldoen aan de vraag naar een efficiënte, krachtige en schaalbare koeltechniek en kunnen we onze technologie aanbieden aan de grootste industrieën en meest veeleisende exploitanten van computerruimten,” zegt Udi Paret, President bij ZutaCore. “Het maakt niet uit of het om hyperscalers, colocatie-aanbieders of enterprise-omgevingen gaat – de “Rittal HPC Cooled-by-ZutaCore”-oplossingen combineren de unieke voordelen van de modulaire systeemoplossingen van Rittal met de innovatieve vloeistofkoeling van ZutaCore. En daarmee realiseren we een tot nu toe ongekende warmteafvoer”, zegt Paret.
(1) MarketsandMarkets: Data Center Liquid Cooling Market