5 dec. 2019

Trendlist 2020

Wat hoort er op de trendlist van 2020?

Groeiende datavolumes, een veilige Europese cloud (datasoevereiniteit), een snelle modernisering van computerruimten en toenemend energieverbruik zijn volgens Rittal de IT/datacenter trends van 2020. Zo biedt bijvoorbeeld het gebruik van OCP-technologie (Open Compute Project), maar ook warmteterugwinning oplossingen voor de huidige uitdagingen.


In 2025 zouden mensen en machines al 175 zettabytes aan data kunnen genereren, voorspellen de marktonderzoekers van IDC (International Data Corporation). Als je dit op traditionele DVD's zou opslaan, dan zouden dit 23 stapels zijn die elk tot aan de maan reiken. De jaarlijkse aanwas van data van gemiddeld 27 % stelt ook steeds hogere eisen aan de IT-infrastructuur.


Omdat vrijwel geen enkel bedrijf het zich kan veroorloven de eigen gegevensopslag elk jaar met bijna een derde uit te breiden, wenden IT-managers zich steeds vaker tot IT-diensten uit de cloud. Of het nu om storage of computing gaat, Duitsland heeft zijn weg naar de cloud allang gevonden. Uit een in de zomer van 2019 gepubliceerd onderzoek van de ITC-branchevereniging Bitkom en KPMG blijkt dat drie op de vier bedrijven al cloud-oplossingen gebruiken.


Maar, wie gebruikmaakt van cloud-oplossingen van derden, geeft een deel van de controle over zijn bedrijfsgegevens op. De Amerikaanse Cloud Act (Clarifying Lawful Overseas Use of Data) geeft Amerikaanse autoriteiten bijvoorbeeld toegang tot gegevens die in de cloud zijn opgeslagen. Zelfs als de lokale wetgeving op de plaats waar de gegevens zijn opgeslagen dit verbiedt.


”Economisch succes zal in de toekomst pas duurzaam zijn als dit gelijke tred houdt met volledige digitalisering en integratie. Bedrijven zullen hun gegevens steeds meer gebruiken om waarde te creëren – steeds vaker in realtime, zoals bijvoorbeeld in de productieomgeving.”, zegt Dr. Karl-Ulrich Köhler, CEO van Rittal International. “Datasoevereiniteit wordt een kritieke factor voor een succesvolle internationale concurrentiepositie”, vervolgt Dr. Köhler.


Trend #1: Datasoevereiniteit


Zelf bepalen hoe data wordt verwerkt, wordt hierdoor voor bedrijven een centrale concurrentiefactor. Dit geldt voor elke branche waar gegevensbeveiliging van vitaal belang is en de analyse van die gegevens bepalend is voor succes. Denk hierbij aan de gezondheidszorg, mobiliteit, bankieren of productie. Bedrijven staan niet alleen voor de vraag hoe ze hun gegevens veilig en efficiënt kunnen verwerken, maar ook of ze hun eigen computerruimte moeten moderniseren. Of dat ze moeten investeren in edge-infrastructuren of gebruik moeten maken van de cloud.


Het grootschalige Europese digitale project Gaia-X, een initiatief van het Duitse ministerie van Economische Zaken en Energie (BMWi), moet in 2020 van start gaan. Het doel is een Europese cloud tot stand te brengen voor een veilige digitalisering en koppeling van industriële data. Daarnaast gaat het platform als basis dienen voor nieuwe AI-toepassingen. In dit verband heeft het Fraunhofer Gesellschaft het initiatief “International Data Spaces” in het leven geroepen. Deze virtuele dataroom stelt bedrijven in staat veilig gegevens uit te wisselen. Ook de compatibiliteit van een eigen oplossing met gevestigde (cloud) platforms (interoperabiliteit) is hierbij gewaarborgd.


Dit betekent dat kleinere, geografisch verspreide computerruimten met open cloud-stacks een nieuw niveau voor industriële toepassingen kunnen creëren. Een niveau waarop de eerste gegevensanalyse direct daar wordt uitgevoerd waar de gegevens worden gegenereerd en dat de cloud gebruikt voor downstreamanalyses. De oplossing hiervoor is ONCITE. Deze turn-key (plug & produce) edge-cloud-computerruimte slaat de gegevens op en verwerkt ze direct op de plek waar ze worden gegenereerd. Hierdoor kunnen bedrijven hun datasoevereiniteit behouden en toch langs de gehele supply chain verbinding maken.


Trend #2: Standaardisering in de computerruimte met OCP


Het snel moderniseren van bestaande computerruimten wordt steeds belangrijker voor bedrijven, omdat het volume van de te verwerken gegevens alsmaar blijft toenemen. De belangrijkste vereisten voor de uitbreiding zijn een gestandaardiseerde technologie, een kostenefficiënte werking en een hoge schaalbaarheid van de infrastructuur. De OCP-technologie (Open Compute Project) met centrale gelijkstroomverdeling in het IT-rack wordt voor steeds meer CIO's een interessant alternatief. Want gelijkstroomcomponenten bieden nieuwe mogelijkheden voor het optimaliseren van de kosten. Dus worden alle IT-componenten centraal met n+1 voedingen per rack gevoed. Hiermee wordt een efficiënte koeling bereikt, omdat er minder voedingen nodig zijn. Tegelijkertijd vereenvoudigt de hoge standaardisering van de OCP-componenten het onderhoud en het onderdeelmanagement. Dit resulteert in een efficiëntieverhoging die gemiddeld vijf procent van de totale elektriciteit bedraagt.


Rittal verwacht dat OCP in 2020 door steeds meer bedrijven zal worden gebruikt als end-to-end systeemplatform in de computerruimte. Door nieuwe OCP-producten voor rackkoeling, voeding of monitoring is een snelle uitbreiding met gelijkstroomcomponenten mogelijk. Bovendien zullen nieuwe producten het traditionele concept van een centrale noodvoeding ondersteunen, waarbij een centrale UPS de stroomvoorziening veiligstelt. Dit betekent dat het niet langer nodig is om elk OCP-rack te voorzien van een UPS op basis van lithium-ion-batterijen als back-up, zoals voorheen het geval was. Het voordeel: het brandgevaar in OCP-computerruimten is hiermee aanzienlijk verminderd.


Trend #3: Warmteterugwinning en directe CPU-koeling


Computerruimten geven grote hoeveelheden warmte af aan de omgeving. Naarmate de bezettingsgraad in de computerruimte toeneemt, neemt ook de hoeveelheid warmte toe. Warmte die wellicht voor andere doeleinden is te gebruiken. Maar tot nu toe was het hergebruik van warmte te duur, onder meer omdat er zelden afnemers in de onmiddellijke omgeving van de locatie gevestigd zijn. Ook is een afgegeven warmte met een temperatuur van 40 graden Celsius, zoals gegenereerd door luchtgebaseerde IT-koelsystemen, veel te laag om economisch te hergebruiken.


Vooral op het gebied van High Performance Computing (HPC) genereren IT-racks hoge warmtebelastingen die vaak meer dan 50 kW bedragen. Voor HPC is directe koeling van de processor met water veel efficiënter dan luchtkoeling, met retourtemperaturen van 60 tot 65 graden Celsius. Bij deze temperaturen is het bijvoorbeeld mogelijk huishoudwater te verwarmen, warmtepompen in te zetten of zelfs warmte aan een stadsverwarmingsnet te leveren. CIO's moeten daarbij wel rekening houden dat zelfs met directe waterkoeling van CPU's er ongeveer 80 procent van de totale afgegeven warmte uit een IT-rack kan worden afgevoerd. Voor de resterende 20 procent is nog steeds IT-koeling nodig voor het rack.


Op de Digital Summit 2019 van de Duitse overheid werd het onderwerp warmteterugwinning besproken in een werkgroep. Tijdens deze discussie werd een grote behoefte aan actie vastgesteld. Rittal gaat er daarom vanuit dat in 2020 aanzienlijk meer CIO's zich zullen bezighouden met de vraag hoe de tot nu toe ongebruikte restwarmte van de computerruimte economisch kan worden benut.


Trend #4: Integratie van multicloud-omgevingen


Bedrijven hebben behoefte aan de zekerheid dat zij hun cloud-applicaties op gangbare platforms en in elk land kunnen laten draaien. Daar is een multicloud-strategie voor nodig. Vanuit managementperspectief is dit een strategische beslissing die gebaseerd is op het besef dat een onderneming zal evolueren naar een volledig gedigitaliseerd bedrijf.


Een goede gebruikerservaring wordt bijvoorbeeld gegarandeerd door de kortst mogelijke vertragingstijd met de bijbehorende beschikbaarheidszones (“Availability Zone”) ter plaatse. Dit betekent dat bedrijven voor hun diensten, afhankelijk van hun bedrijfsbehoeften, wereldwijd een of meer beschikbaarheidszones kunnen kiezen. Zo wordt bijvoorbeeld aan de strenge eisen inzake gegevensbescherming voldaan door gebruik te maken van een gespecialiseerde lokale leverancier voor de doelmarkt. Dit is wat mogelijk is met een provider-onafhankelijke multicloud-strategie: de functionaliteit en schaalbaarheid van hyperscalers zinvol combineren met de gegevensbeveiliging van lokale en gespecialiseerde providers zoals Innovo Cloud. Met één druk op de knop, één dashboard, één contactpersoon, één factuur en binnen één seconde: het moment dat de zakelijke beslissing wordt genomen.


Dat maakt multicloud-strategieën tot een van de megatrends voor de komende jaren. Het bedrijfsleven zal verdere stappen zetten in de digitalisering en zal de snelheden van de eigen continuous integration (CI)- en continuous delivery (CD)-lijnen blijven opvoeren. Hiervoor zullen zij gebruikmaken van cloud-native technologieën – toepassingen die zijn ontworpen en ontwikkeld voor de cloud computing-architectuur. Automatisering van integratie- en leveringsprocessen maakt vervolgens een snelle, betrouwbare en herhaalbare beschikbaarstelling van software (“deployments”) mogelijk.