30 aug. 2019

Koelaggregaten_geschikt voor IoT-toepassingen

Koelaggregaten eenvoudig geschikt maken voor IoT-toepassingen

Het vermogen van machines en systemen om te communiceren is een basisvoorwaarde voor Industrie 4.0. Om koelaggregaten uit de Blue e-serie die al in bedrijf zijn te kunnen integreren in condition monitoring- en IoT-systemen, biedt Rittal nu een speciale adapter die uitgebreide communicatiemogelijkheden creëert.


Digitalisering staat inmiddels bij veel industriële bedrijven hoog op de agenda. Maar wat als machines en systemen niet over de juiste communicatie-interfaces beschikken? Een digitale modernisering, waarbij bestaande machines en systemen worden uitgerust met geschikte communicatietechnologie, kan hier de ideale oplossing zijn. Zo heeft Rittal voor zijn koelaggregaten uit de Blue e-serie een adapter op de markt gebracht, waarmee de aggregaten zijn aan te sluiten op slimme condition-monitoring- en IoT-systemen.


Hoge beschikbaarheid van de installatie


Met de nieuwe adapter is condition-monitoring van maximaal tien koelaggregaten in één master-slave-verbinding te realiseren. Behalve de registratie van gegevens is het ook mogelijk om efficiëntie-analyses bij de koeloplossing uit te voeren. Maar ook bewaking op storingen of overschrijding van grenswaarden met automatische melding behoort tot de mogelijkheden. Dit alles waarborgt een hogere beschikbaarheid en voorkomt kostbare stilstandtijden van machines.


De nieuwe adapter is geschikt voor alle aggregaten van de Blue e-serie die zijn uitgerust met een Comfort-controller. Zo worden koelaggregaten voor zowel wand- als dakmontage geschikt voor Industrie 4.0. Dit geldt zowel voor standaard aggregaten als voor de uitvoeringen in roestvaststaal. Ook Rittal-koelaggregaten met een Nema 3R/4- of Nema 4X-classificatie zijn probleemloos in IoT-toepassingen te integreren. Deze worden vaak gebruikt voor buitentoepassingen. Specifieke voorbeelden van dergelijke buitentoepassingen zijn installaties voor de opwekking van hernieuwbare energie, zoals in zonneparken of windturbines. Aangezien deze vaak in afgelegen gebieden worden geïnstalleerd, is bewaking op afstand van de besturingen en schakelpanelen onontbeerlijk.


Eenvoudige inbedrijfstelling


De koelaggregaten van de Blue e-serie zijn in combinatie met de IoT-interface, die Rittal voor de aggregaten van de opvolgerserie Blue e+ op de markt heeft gebracht, in hogere systemen te integreren. Rittal heeft de nieuwe IoT-adapter ontwikkeld, omdat directe communicatie van de IoT-interface met de oudere Blue e-aggregaten niet mogelijk is. De configuratie en inbedrijfstelling verloopt snel, gemakkelijk en zonder enig programmeerwerk via de webserver die in de IoT-interface is geïntegreerd.