De onlangs gepubliceerde Energielijst 2025 bevat een artikel op basis waarvan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland gerichte financiële investeringssteun verleent aan bedrijven met kleine server- en computerruimten.
Met de invoering van de nieuwe regels voor energie-investeringsaftrek (EIA) worden investeringen in energiezuinige informatietechnologie gestimuleerd. Bedrijven die de fiscale voordelen van de EIA optimaal willen benutten optimaliseren daarbij gelijk de complete energieketen, Met een breed productportfolio zorgt IT-producent Rittal ervoor dat organisaties die hun computerruimten willen verduurzamen op hun wenken worden bediend.
In de wereld van de IT-infrastructuur staat Rittal al lange tijd bekend als de drijvende kracht achter de transitie van ruimtekoeling naar energiezuinige rack- en row based directe expansie (DX) en gekoeld water (CW) oplossingen.
Dit resulteerde in energiebesparende klimatiseringsproducten zoals Liquid Cooling Package (LCP), Precisie-airconditioners, Liquid Cooled Units (LCU), Cubesystemen (koude- en warme gangen), chillers en vrije koeling producten die de koelcapaciteit van de relatief lage Nederlandse buitenluchttemperatuur benutten.
Bovenstaande klimatiseringsproducten komen in aanmerking* komen voor energie-investeringsaftrek.
*zie de voorwaarden in de Energielijst 2024
Rittal producten
- Alle productinformatie over LCP
- LCP Hybride: bekijk de video over LCP Hybride op ons YouTube kanaal
- LCP CW Rack cooling: bekijk de video over LCP CW Rack cooling op ons YouTube kanaal
- LCP CW Row cooling: bekijk de video over LCP CW Row cooling op ons YouTube kanaal
Wilt u telefonisch advies, of een bezoek van een Account Manager om u verder te helpen? Laat het ons weten. U kunt ons bereiken op sales@rittal.nl of via (0316) 59 16 60.