Het Nederlandse waterleidingsysteem is een van de grootste infrastructurele prestaties van de laatste honderd jaar. En dat ondergrondse waternetwerk ontwikkelt zich steeds verder, onder meer om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Dat geldt ook voor het waterleidingsysteem van het drinkwaterbedrijf Vitens. In de provincies Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland en Flevoland maken dagelijks 5,5 miljoen mensen gebruik van de diensten van Vitens. Het grootste drinkwaterbedrijf “digitaliseert” het netwerk om de drinkwatervoorziening nog betrouwbaarder te maken. De componenten voor het verzamelen van de benodigde meetgegevens plaatst Vitens in weersbestendige Outdoor-behuizingen van Rittal.
De behuizingen zijn onverwoestbaar. Wij gebruiken nog steeds de Outdoor-behuizingen van Rittal die 15 jaar geleden werden geïnstalleerd, want we hoefden ze nooit te vervangen. Ze zijn onderhoudsvriendelijk, corrosiebestendig en zijn uitgerust met goede afdichtingen. Conclusie: we hoeven ons er geen zorgen over te maken.
Monitoring en laag energieverbruik
Het drinkwaterbedrijf Vitens voorziet een deel van het 49.000 kilometer lange drinkwaternetwerk van sensoren die realtime registreren wat er in het waterleidingnet gebeurt. Elektronische componenten sturen de meetgegevens die in de Outdoor-behuizingen worden verzameld naar een systeem. Dit systeem is via een app te gebruiken. Ook de waterdruk in de diverse netwerkgebieden wordt nauwkeurig met dit systeem gedocumenteerd. Hierdoor kan Vitens een servicetechnicus sturen, voordat een klant problemen met de drinkwatervoorziening ondervindt. Vitens is overtuigd van de toekomstige synergetische effecten van het systeem. Zoals een lager energieverbruik en een nog betere bewaking van de waterkwaliteit. Bij het monitoren van de waterpeilen en drukverschillen zijn elektronische componenten onontbeerlijk. Voor een optimale werking van het leidingnet plaatst Vitens deze componenten al tientallen jaren in aluminium Outdoor-behuizingen van Rittal.
Hermetisch afgesloten, laag gewicht
Afhankelijk van de functionele eisen maakt Vitens gebruik van dubbelwandige of enkelwandige Outdoor-behuizingen. De in de behuizing ingebouwde componenten zijn verschillend. Overal waar een groot aantal kabels moet worden verdeeld, kan de enkelwandige Rittal CS New Basic worden gebruikt. Deze behuizingen bevatten hoofdzakelijk passieve systeemcomponenten die weinig eisen aan de klimatisering stellen. Het geventileerde dak zorgt dat temperatuurschommelingen minimaal zijn en voorkomt condensvorming. Dankzij de hoogwaardige bescherming tegen corrosie, de hoge beschermklasse tot IP 55 en de veelzijdigheid vormt de Rittal CS New Basic een ideale behuizing voor alle toepassingen met een laag vermogensverlies
Functionele eisen
De CS New Basic-behuizingen zijn uitgerust met een solide driepuntssluiting en een afdichting van PUR-schuim. Omdat de afdichtingen naadloos zijn, worden de Outdoor-behuizingen hermetisch afgesloten. Ook aan de onderzijde waar de kabels worden ingevoerd. Voor Vitens is het belangrijk dat het hierbij om hoogwaardige wartelplaten gaat, want anders kunnen insecten rondom de ingevoerde kabels gemakkelijk de behuizing binnendringen. Dat moet in ieder geval worden vermeden om storingen te voorkomen. De levensduur van de Rittal-behuizingen heeft een positief effect op de onderhoudskosten. De behuizingen zijn op afroep beschikbaar en dankzij het lage gewicht gemakkelijk te transporteren. De komende jaren wil Vitens het waterleidingnetwerk verder digitaliseren en worden er steeds meer Outdoor-behuizingen vervangen door nieuwe Rittal Outdoor-behuizingen die de gevoelige componenten optimaal kunnen beschermen. Bovendien is daardoor een uitbreiding van het monitoringsysteem mogelijk. Het resultaat is een intelligent netwerk dat met behulp van duizenden sensoren wordt geoptimaliseerd.
Overzicht
- Project
- Drinkwaterbedrijf Vitens
- Plaats
- Zwolle, Nederland
- Branche
- Infrastructure-Telecommunications
- Uitdaging
Bescherming van gevoelige componenten voor het verzamelen van de benodigde meetgegevens in weersbestendige, duurzame Outdoor-behuizingen
Uitbreiding van het monitoringsysteem voor de drinkwatervoorziening
- Oplossing
Onderhoudsvriendelijke en corrosiebestendige Rittal CS New Basic Outdoor-behuizingen (aluminium) met een laag energieverbruik
Hoge beschermklasse IP 55