Midden in de vlakke, agrarische gebieden van het Zwitserse kanton Aargau ligt de kleine gemeente Lupfig met ongeveer 3.000 inwoners. Wie zou vermoeden dat zich hier een ultramoderne, vooruitstrevende computerruimte bevindt? Lupfig is de thuisbasis van Axpo WZ-Systems AG, een exploitant van kritische infrastructuren voor een veilige datacommunicatie. Axpo is aanbieder van klantspecifieke oplossingen op het gebied van crisisbestendige datacommunicatie in het mobiele en vaste netwerk. Tot de klanten behoren energieleveranciers, spoorwegen, brandweer en veiligheidsinstanties. Het is van het grootste belang dat de services van het bedrijf 24 uur per dag beschikbaar zijn. En dat met maximale veiligheid. Een sterke technologiepartner voor een stabiele en bedrijfskritische communicatie is Rittal.
Bij onze klanten neemt de vraag naar crisisbestendige communicatieoplossingen toe. Rittal heeft ons overtuigd met zijn totaalpakket, maar vooral met de individuele aansturing van de racks en de klimatisering.
Op alle eventualiteiten voorbereid
Het toenemende aandeel aan zonne- of windenergie kan tot schommelingen in het elektriciteitsnet leiden. Schommelingen die de klanten van Axpo zich niet kunnen veroorloven. Een oproep bij de brandweer of de politie mag nu eenmaal niet worden onderbroken. De Zwitsers komen aan deze wens naar veilige communicatieoplossingen tegemoet met een eigen IT-infrastructuur voor Communication as a Service-oplossingen (CaaS) en een 7x24 Network Operation Center. In de hoofdvestiging in Lupfig beschikt Axpo over een hoogwaardig eigen glasvezelnetwerk met autonome stroomvoorziening. Dit waarborgt betrouwbare en zeer beschikbare dataverbindingen. Als provider is Axpo vertegenwoordigd in diverse datacenters in heel Zwitserland. Het bedrijf beschikt over een omvangrijk netwerk van access points. Bij de uitbreiding van de hoofdvestiging realiseerde Axpo naast de bestaande computerruimte een extra eigen computerruimte met 55 19" TS IT-racks van Rittal. Deze nieuwe computerruimte is een afspiegeling van de oude. Zo is de IT-infrastructuur redundant uitgevoerd. Toch biedt de nieuwbouw nog voldoende ruimte voor groei. En ook dat is een voordeel voor de klanten. Zij kunnen daardoor plannen maken voor de toekomst. Het systeem van Rittal wordt vooral gewaardeerd om de modulariteit van de TS IT-racks, de diverse railsystemen en de koeling.
De computerruimte wordt gekoeld met de koeloplossing Liquid Cooling Package (LCP) van Rittal. Deze rackklimatisering wordt aan de zijkant van het IT-rack gemonteerd. Daarbij is het ook mogelijk om de koeloplossing tussen twee racks te monteren. Hierdoor zijn twee IT-racks met slechts één koelmoduul te koelen. Het systeem gebruikt hiervoor gekoeld water als koelmedium en kan grote hoeveelheden warmte tot wel 55 kW per rack aan. Het principe is gebaseerd op een lucht/water-warmtewisselaar die het gekoelde water gebruikt om de opgewarmde lucht in de IT-racks te koelen. De temperatuur van de lucht die de server binnenkomt, is hierbij steeds de gewenste waarde. Deze temperatuur is door de klant zelf in te stellen. Het koelvermogen bedraagt maximaal 55 kW op een vloeroppervlak van slechts 0,36 m². Zo wordt optimaal gebruikgemaakt van het beschikbare vloeroppervlak in de computerruimte. Door de hoge wateraanvoertemperatuur neemt het aandeel aan indirecte vrije koeling toe. Parallel hieraan verlaagt het de bedrijfskosten.
Een goede planning is het recept voor succes
Een goede planning in nauwe samenwerking met technologiepartners is essentieel. Niet alleen om te zorgen dat de bouw van een computerruimte soepel verloopt. Maar ook om te waarborgen dat deze computerruimte toekomstbestendig is en jarenlang kan voldoen aan de hoge en veranderende wensen van veeleisende klanten. Samen met Rittal heeft Axpo al in een vroeg stadium de diverse varianten met alle voor- en nadelen en mogelijkheden voor optimalisatie in kaart gebracht. Axpo-COO Marcel Aumer is absoluut voorstander van deze aanpak. “Je moet continu de vinger aan de pols houden en ter plaatse aanwezig zijn om op tijd te kunnen ingrijpen. Dan kom je nooit voor onaangename verrassingen te staan.” Met een ervaren partner als Rittal worden computerruimteprojecten dan gegarandeerd succesvol.