Handmatige werkzaamheden behoren tot de meest tijdrovende klussen in de besturings- en paneelbouw. Er is behoefte aan echte tempomakers. Oplossingen die beter zijn te hanteren, sneller zijn en simpelweg meer vrijheid bij de vormgeving bieden. Daarom kiest Meurer e-technik voor de nieuwe wand-/vloerstaande kast AX van Rittal om de productie efficiënter te maken.
De installatiebouwer uit Großmaischeid in Westerwald neemt al enige tijd een trend waar. Als gevolg van de toenemende digitalisering en automatisering worden er steeds meer sensoren en actoren in de installatietechniek toegepast. Dit leidt automatisch tot meer componenten die in de kast of behuizing moeten worden gemonteerd. Maar ook tot meer kabels die via de wartelplaat de kast of behuizing moeten worden ingevoerd. Dat onder andere de nieuwe wand-/vloerkasten AX juist voor dit soort situaties is ontworpen, komt de besturings- en paneelbouwer goed van pas. De ruimte voor het invoeren van kabels is echt 30 procent groter.
De extra ruimte op de wartelplaat is een enorm voordeel.
Hij vertelt ook wat in het verleden altijd weer een uitdaging was bij andere compacte kasten en behuizingen. “De interieuropbouw gaf altijd problemen, omdat er te weinig mogelijkheden waren om de diepteprofielen te monteren.” Dat is nu veranderd.
“Bij montagewerkzaamheden voor de interieuropbouw is de AX beduidend flexibeler”, aldus Lauer.
Omdat de rails zeer flexibel zijn in te bouwen, zijn de niveaus op hun beurt flexibeler vorm te geven. En alles kost minder tijd. Want de rails voor interieuropbouw zijn zonder mechanische bewerking van de kast of behuizing te bevestigen. Ze worden eenvoudig op de in de kast of behuizing aangebrachte verticale nokken geschoven en vastgeklemd. De rails zijn in een gedefinieerde rastermaat gemonteerd. Dit maakt het mogelijk om de omvangrijke toebehoren flexibel in te zetten bij de interieuropbouw.
Ook het nieuwe handgreepsysteem biedt volgens de productiemanager aanzienlijke voordelen. Want bij de wand-/vloerstaande kast AX zijn deze handgrepen zonder gereedschap op de locatie bij de klant te monteren. Daar is de besturings- en paneelbouwer erg blij mee. “Het in- en uitbouwen van de handgrepen kost altijd veel tijd.” De inbouw van de los meegeleverde knevelsluitingen voor de AX is in een mum van tijd gerealiseerd. Andere pluspunten ziet Lauer bij de potentiaalvereffening. Want ook hier vervallen een aantal handmatige handelingen. “Bij de potentiaalvereffening moesten wij altijd metalen klemmen op de wartelplaat aanbrengen. Nu snijden de koppen van de schroeven in het materiaal. Bovendien zorgen speciale boringen in de wartelplaat voor een automatische potentiaalvereffening bij het vastschroeven. Dat is veiliger, eenvoudiger en bespaart tijd en materiaal”, zegt de productiemanager. “En we vergeten niets!”