EVVA Sicherheitstechnologie GmbH is een toonaangevende fabrikant van mechanische en elektronische toegangssystemen. Meer dan 200 patenten in Duitsland en daarbuiten getuigen van de innovatiekracht van het familiebedrijf dat momenteel in heel Europa ongeveer 750 mensen in dienst heeft. Daarvan werken er ongeveer 460 op het hoofdkantoor in Wenen. In het kader van haar strategie voor maatschappelijk verantwoord ondernemen richt het bedrijf zich op duurzaamheid. Innovatieve componenten zoals de nieuwe serie koelmodulen Blue e+ van Rittal helpen EVVA bij het besparen van energie.
De samenwerking met Rittal is zeer goed, onze contactpersonen zijn zo nodig direct op de locatie. En bij problemen zorgen ze altijd dat alles meteen wordt opgelost. De medewerkers van Rittal krijgen ook voor hun service een 10+.
Energievreter koeling gestopt
Zelfs de beste ecologische ideeën zijn alleen te realiseren als daar geschikte technologieën beschikbaar voor zijn. Een van die technologieën komt bij Rittal vandaan, dat is een koelaggregaat met de naam Blue e+. Rittal maakt hierbij gebruik van gepatenteerde hybride technologie in combinatie met een innovatieve inverterregeling. Voor hybride technologie heeft Rittal een koelaggregaat met compressor gecombineerd met een heatpipe. De compressor treedt alleen in werking als de passieve koeling niet meer voldoende is. De eerste testresultaten uit de industrie beloven een energiebesparing van 75 procent.
Huisbezoek voor koelmodulen
Naast een efficiënte werking van de koelmodulen zijn ook service en onderhoud van belang. Want dat kan bijdragen aan de energiebesparingen. Dus werden er 26 koelmodulen van EVVA opgenomen in een onderhoudsovereenkomst van Rittal. Hiervoor is de eigen servicebus van Rittal door heel Oostenrijk onderweg om reparaties en onderhoud uit te voeren. Met aan boord van deze mobiele koelwerkplaats een omvangrijk arsenaal aan gereedschap en onderdelen, maar ook een voorraad stikstof en koudemiddelen. Hiermee kan de servicetechnicus alle reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan koelmodulen op de locatie uitvoeren. Naast een beoordeling van de algemene toestand wordt ook de binnenzijde van alle koelmodulen gereinigd. Dankzij deze periodieke checks kunnen de koelmodulen efficiënter werken en neemt de levensduur toe.
Overzicht
- Project
- EVVA Sicherheitstechnologie
- Plaats
- Wenen, Oostenrijk
- Branche
- Machine-Building
- Uitdaging
- Duurzaam en milieuvriendelijk handelen
- Energie-efficiënte klimatisering in de productie
- Service en onderhoud van de koelmodulen
- Oplossing
- Rittal Blue e+ koelmoduul, TopTherm-koelmodulen, kastoplossingen
- Onderhoud van 26 koelmodulen en periodieke checks voor het efficiënt functioneren en een langere levensduur van de koelmodulen