In het verleden heeft Dominic Löscher voor zijn kleine ambachtelijke bedrijf hanteerbare investeringen gedaan. Hij kocht bijvoorbeeld elektrisch handgereedschap of een nieuwe bedrijfswagen. Als zijn vader, die hem al sinds de oprichting van het bedrijf adviseert, voorstelt om een CNC-bewerkingsmachine aan te schaffen, duurt het even voor hij zich ertoe kan zetten de investering te doen. ”De Perforex van Rittal Automation Systems is perfect voor de bewerking van behuizingen en kasten. Maar als klein bedrijf zijn we niet gewend aan zulke grote investeringen. Het heeft echter wel zijn vruchten afgeworpen. In de periode volgend op de installatie werden grote successen geboekt met nieuwe klantprojecten.” Tegenwoordig voert hij bijvoorbeeld regelmatig opdrachten uit voor een klant uit de energiesector die de besturingstechniek voor middenspanningstransformatoren installeert in gedecentraliseerde klemmenkasten. Voor de aansluiting worden rechthoekige connectoren van Harting of Phoenix Contact gebruikt. De rechthoekige uitsparingen die hiervoor nodig zijn in de klemmenkasten zijn optimaal aan te brengen met de nieuwe Perforex.
Behalve in de productie wil het bedrijf ook investeren in de elektrotechnische engineering. Daarvoor zal in de toekomst gebruik worden gemaakt van het CAE-systeem Eplan Electric en de software-oplossing voor de montageopbouw Eplan Pro Panel. Het doel is om alle processen, van planning tot productie, in de werkplaats met elkaar te verbinden en zo te optimaliseren. Na de elektrotechnische engineering wordt in Eplan Pro Panel een virtueel prototype van de kast gemaakt. De daarbij gegenereerde data kunnen vervolgens direct worden gebruikt voor het aansturen van de Perforex en de Secarex in de werkplaats. Het Secarex knipcentrum AC 18 kort kabelgoten, kabelgootdeksels en montagerails snel, exact en veilig af.
Tegenwoordig kunnen we bewerkingen doen die zonder de Perforex nooit zouden zijn gelukt.
Verrassend grote tijdbesparing
Voordat de Perforex in bedrijf werd genomen, kostte de bewerking van een specifieke montageplaat ongeveer twee uur. Alle werkzaamheden moesten met de hand worden uitgevoerd. Nu besparen we heel veel tijd in de werkplaats. “Met de Perforex hebben we voor dezelfde montageplaat inclusief montage maximaal nog maar drie kwartier nodig. En daar zit de programmeertijd al bij”, verklaart Dominic Löscher. En omdat de CNC-bewerkingsmachine de montageplaat na de start zelfstandig bewerkt, kan de medewerker die tijd gebruiken voor andere taken. Bij het produceren van kleine series is de tijdbesparing zelfs nog groter, want de Perforex hoeft maar één keer te worden geprogrammeerd.
Verdere investeringen in automatisering
Geïnspireerd door de positieve ervaringen met de CNC-bewerking, gaat de jonge vakman meteen aan de slag met de volgende investeringen. Een afkortautomaat C8+ en een crimpautomaat RE8 van Rittal Automation Systems vergemakkelijken inmiddels het confectioneren van de kabels waarmee de componenten in de kast worden bedraad. De kabels worden op de gewenste lengte geknipt en in één handeling geïsoleerd en van een adereindhuls voorzien. De voorlopig laatste aankoop was een Secarex knipcentrum. Het systeem is eenvoudig te bedienen en kort kabelgoten, kabelgootdeksels en montagerails snel, exact en veilig af. De geïntegreerde etikettenprinter kan de afgekorte delen per project coderen. Het knipcentrum helpt ook de processen in de werkplaats te versnellen en kan tegelijkertijd knipafval verminderen en zo de kosten verlagen.