ATR Industrie-Elektronik GmbH uit Krefeld bouwde een schakelinstallatie met in totaal 150 meter kasten voor een productiebedrijf van vezelplaten in de Verenigde Staten. Om een probleemloze oplevering in Barnwell, South Carolina, te waarborgen was het noodzakelijk dat de installatie UL-conform is. Terwijl in Europa de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) bepalend is, moeten voor de Amerikaanse markt de normen van de Underwriters Laboratories (UL) in acht worden genomen. En deze zijn vaak veel strenger. Voor paneelbouwers die naar Noord-Amerika exporteren is dit geen gemakkelijke klus. Een deskundige partner zoals Rittal is dan ook van harte welkom.
Wij kunnen UL-conform leveren. En dankzij de uitstekende leveringscapaciteit van Rittal zijn wij in staat om de snelheid en tijdige levering die wij onze klanten beloven te waarborgen.
Strak tijdschema
De installatie die na de inbedrijfstelling zo'n 280.000 m3 vezelplaten per jaar gaat produceren, is de grootste opdracht in de geschiedenis van de Siempelkamp-Gruppe, waartoe ATR behoort. Het bedrijf levert voor alle Siempelkamp-bedrijven de schakelpanelen voor de betreffende installatiedelen. En het tijdschema is strak. Vanaf het moment dat de opdracht wordt verstrekt tot het moment van inbedrijfstelling van een installatie is er maximaal anderhalf jaar verstreken. Dan is een probleemloze eindkeuring van de installatie door UL een belangrijk onderdeel. Want in tegenstelling tot de IEC-normen, zijn de UL-normen voor de Noord-Amerikaanse markt vaak veel gedetailleerder. Installaties moeten vóór de inbedrijfstelling op de locatie door een inspecteur worden gekeurd en vrijgegeven. Daarbij test en certificeert deze de diverse materialen, componenten en eindproducten op hun operationele veiligheid. Bij UL ligt de nadruk veel meer op de veiligheid van personen en de brandveiligheid.
Een specifiek detail bij schakelpanelen volgens UL is de vergrendeling van de kasten. Er moet bijvoorbeeld zijn gegarandeerd dat de kastdeuren niet zijn te openen als de installatie onder spanning staat.
UL-listed componenten
Behalve kennis over hoe een UL-conforme installatie wordt gerealiseerd, is het vooral van belang dat zo veel mogelijk toegepaste componenten al UL-listed zijn. Dat is een van de redenen dat Rittal een preferred supplier van ATR is. Zo zijn de kasten van de serie TS 8 en de railsystemen al UL-gecertificeerd. Ook de klimatiseringscomponenten en andere componenten, zoals bijvoorbeeld de nieuwe energie-efficiënte LED-kastverlichting, zijn UL-listed. Deze componenten zijn daardoor probleemloos te gebruiken. Het kwaliteitslaboratorium van Rittal is door UL geaccrediteerd.
Een van de Siempelkamp-bedrijven neemt de engineering en de elektrotechnische planning van de schakelpanelen voor zijn rekening. De elektrotechnische engineering wordt vrijwel uitsluitend gerealiseerd met Eplan Electric P8 en wordt dan aan ATR ter beschikking gesteld.
Levering binnen de gestelde termijn en consistent gegevensbeheer
ATR kenmerkt zich door zijn internationale oriëntatie en absolute inachtneming van de leveringstermijn. Belangrijke voorwaarde hiervoor is een optimale samenwerking met de leveranciers. Vooral de just-in-time-leveringen van Rittal zijn onmisbaar voor een probleemloze productie. Twee keer per week levert een grote vrachtwagen kasten, behuizingen en andere componenten af. Een eigen tussenopslag op de locatie zorgt voor extra flexibiliteit.
ATR is al druk bezig met de toekomst van de paneelbouw. Daarbij staat de digitalisering centraal. Een consistent gegevensbeheer is een van de doelen. De data van de Rittal-producten die op de website en in het Eplan Data Portal beschikbaar zijn, zijn nauwkeurig en volledig, aldus ATR. Al tijdens de planning wordt een automatische routing van de kabels op basis van montageschema's aangemaakt. Hierbij worden de kabellengten automatisch berekend. Om ook bij de bedrading over te schakelen naar een papierloos proces zal in de toekomst gebruik worden gemaakt van tablets. Gebruikers kunnen vrijgegeven documenten met één druk op de knop samenvoegen en printen – volledig volgens de voorschriften.
Overzicht
- Project
- ATR Industrie-Elektronik GmbH
- Plaats
- Krefeld, Duitsland
- Branche
- Electrical-and-Automation
- Uitdaging
Paneelbouwer voor project van 150 meter kasten in de Verenigde Staten
Levering binnen de gestelde termijn van UL-conforme TS 8-kasten
- Oplossing
UL-listed TS 8-kasten, railsystemen, klimatiseringssystemen en energie-efficiënte LED-kastverlichting