Sourcing

Sneller door configuratie en webshop

Met behulp van de configurator RiPanel kunt u met één muisklik snel en eenvoudig uw kasten en behuizingen kiezen – en direct via de webshop bestellen. Maar dat is nog niet alles: U profiteert bovendien van een foutloze product- en toebehorenconfiguratie en gedetailleerde mechanische ontwerpen. Nooit eerder was het zo eenvoudig om producten compleet volgens uw wensen samen te stellen en te bestellen!

Als marktleider op het gebied van innovatie en technologie kiest Rittal voor geautomatiseerde productiemethoden volgens Industrie 4.0-principes bij de productie van haar wereldwijde topproducten. Het doel is om behuizings- en kastsystemen zo efficiënt en perfect mogelijk te produceren, zoals bijvoorbeeld in de volledig digitaal geïntegreerde Rittal-fabriek in Haiger.

De levering van standaardproducten is binnen 24/48 uur te realiseren in Duitsland resp. Europa – in lijn met onze belofte:

”Rittal – The System. Faster, better, everywhere.”

Bestelling

Moderne ECAD-systemen vormen het levenselixer van veel bedrijven. De diepe integratie in de IT-infrastructuur van de klant maakt het mogelijk automatisch gegenereerde stuklijsten – voor prijsopgave en sourcing – over te dragen aan bestaande ERP-systemen.
Het zou daarom ideaal zijn als een engineeringsoplossing niet alleen gestandaardiseerde interfaces naar toonaangevende ERP-, PDM- en PLM-systemen zou omvatten, maar ook tools voor individuele integratie van de software in het IT-systeemlandschap van de klant.

Onze oplossingen

  • Integratie van Eplan-gegevens in bestaande ERP-, PDM- en PLM-omgevingen
  • Meer transparantie tijdens het productontwikkelingsproces

Meer over EPLAN Integration Suite

  • Eenvoudig en snel naar het juiste product
  • Talrijke configuratoren helpen u bij het vinden van de oplossing
  • Technici hebben voor elk product de keuze uit CAD-tekeningen in wel 70 verschillende bestandsindelingen

Naar de webshop van Rittal

  • Elektronische afwikkeling van uw bestelproces
  • Geautomatiseerd – efficiënt en betrouwbaar door standaard formaten
  • Proceskosten worden lager – fouten als gevolg van handmatige handelingen gereduceerd

Naar de webshop van Rittal

Productiedocumentatie

De productiedocumentatie wordt automatisch aangemaakt met behulp van softwareoplossingen die gebruikmaken van gestandaardiseerde interfaces en standaardgegevens. Denk hierbij aan tekeningen, stuklijsten, klemmenlijsten en alle data die nodig is voor geautomatiseerde productiestappen.

Onze oplossingen

  • Van het aanmaken van schema’s en montage-lay-outs tot productie-integratie. Het kan allemaal, met maar één softwarepakket
  • Door het beschikbaarstellen van opdrachtinformatie en uitgebreide productiedocumentatie realiseert u een geautomatiseerde kastenbouw
  • U verkort doorlooptijden en reduceert kosten, terwijl de kwaliteit altijd op het door u gewenste niveau blijft.
  • U werkt rendabel – van afzonderlijke projecten met batchgrootte 1 tot de productie van grote volumes

Meer over EPLAN Pro Panel

U verkort doorlooptijden en reduceert fouten en
kosten tijdens de productie door:

  • Efficiënt gebruik van resources
  • Betrouwbare levering door maximale planningszekerheid
  • Snelle reactie op last-minute wijzigingen
  • Dataveiligheid en geautomatiseerde updates door toepassing van de modernste technologieën

Logistiek

De fabrikant van kasten en schakelpanelen ontvangt klantgegevens en valideert deze met betrekking tot de beschikbaarheid van artikelgegevens, volledigheid en geschiktheid voor alle verdere processen, bijvoorbeeld bij de constructie en de werkvoorbereiding. Eventueel moeten de gegevens daarop worden voorbereid.

Onze oplossingen

  • 12 productiefaciliteiten op 3 continenten
  • State-of-the-art productietechniek
  • Wereldwijd meer dan 260.000 vierkante meter magazijnruimte en meer dan 225.000 palletplaatsen
  • Onze standaardproducten zijn wereldwijd uit voorraad leverbaar

Vandaag besteld, morgen geleverd:

  • Voor alle standaardproducten
  • Bij telefonische bestellingen vóór 14:00 uur
  • Bij bestellingen via de webshop zelfs vóór 14:30 uur (in Duitsland)

Order-picking

Een volledige en overzichtelijke stuklijst en een MRP-lijst afkomstig van het ERP-systeem zorgen ervoor dat de benodigde componenten samen met hun productiefasen op de betreffende klantorder worden vermeld. Dit maakt een eenvoudige montage mogelijk.

Onze oplossingen

  • U heeft snel toegang tot alle relevante informatie, direct op de locatie
  • Zo verhoogt u de efficiëntie bij de afwikkeling van bestellingen en reservedeelaanvragen

Naar de volgende processtap: Productie

Transparantie tijdens het productontwikkelingsproces

Integratie van ERP, PDM en PLM

Dankzij onze integratiemogelijkheden en standaard interfaces kunt u in twee richtingen gegevens uitwisselen met ERP-, PLM- en PDM-systemen. Zo bespaart u bijvoorbeeld bij de overdracht van stuklijsten tijd en kosten.

Uitgebreide productiedocumentatie

EPLAN Pro Panel

Van het aanmaken van schema’s en montage-lay-outs tot productie-integratie: allemaal in één softwarepakket.