Toekomstige mobiliteitsconcepten verhogen niet alleen de druk op bestaande en nieuwe verkeersinfrastructuren, maar ook op spoorwegexploitanten. Het aantal reizigers en de hoeveelheid te vervoeren goederen nemen toe. Daarom is het van het grootste belang dat processen soepel verlopen. Om de betrouwbaarheid en stiptheid te waarborgen zonder dat er wordt ingeboet op veiligheid.
Hoge effectiviteit en maximale bedrijfszekerheid uit één hand
Rittal biedt op maat gesneden oplossingen voor de spoorwegindustrie Complete systeem- en infrastructuuroplossingen voor alle toepassingen in de spoorwegtechniek zorgen dat alles soepel werkt. Bij alle taken op stations, in seinhuizen, langs het spoor en in tunnels.
- Door onze intelligente systeemarchitectuur die is opgebouwd uit kast-/behuizingssysteem, stroomverdeling, klimatisering en IT-infrastructuur
- Door wereldwijde toepasbaarheid met genormeerde, geteste oplossingen en toelatingen
- Door wereldwijde beschikbaarheid en de snelle levering van uit voorraad leverbare standaardproducten
- Door het wereldwijde servicenetwerk en de snelle levering van onderdelen
- Door een slim modulair kast-/behuizingssysteem (enkelwandig en dubbelwandig) en klimatisering
- Door resistente outdoor-behuizingen van hoogwaardige materialen met UV-bestendige lak en hoge beschermklassen
- Door kunststof kasten en behuizingen, optimaal geschikt voor toepassingen in tunnels
- Door het grote assortiment energie-efficiënte koeloplossingen en het brede temperatuurbereik van -30 °C tot +60 °C
- Door complete IT-infrastructuuroplossingen – van afzonderlijke netwerkbehuizingen tot complete computerruimten
- Door modulaire oplossingen voor computerruimten van gestandaardiseerde computerruimtemodulen tot nieuwe infrastructuur- en cloud-oplossingen