Het nieuwe 60 mm-railsysteemplatform voor uw componenten –
fabrikantneutraal en licentievrij
- Snelle en efficiënte planning door simpele systeemopbouw
- Eenvoudige installatie dankzij innovatief kliksysteem voor board en componenten
- Gereduceerd aantal varianten door modulaire systeemopbouw
- Bescherming tegen aanraking volgens IP 2XB, aan de voorzijde uit te breiden tot IP 3X
- Vooraf geteste kortsluitveiligheid 52,5 kA
- Geschikt voor toepassingen in het bereik tot 1000 V AC en 1500 V DC
- ~ 30 % besparing op de engineering
- ~ 50 % besparing bij de montage
- Minder complex door een kleiner productassortiment en consistente toelatingen voor UL/IEC
Electrify your system – met uw platform voor SV-componenten
Breng uw productkennis licentievrij over naar het RiLineX-systeemplatform, zonder verlies van compatibiliteit met klassieke 60 mm-railsystemen!
Ontwikkel samen met ons de toekomstige stroomverdeling!