Voorgeconfigureerde oplossing voor laagspanningshoofdverdelers van compacte trafostations met 1.250 A/400 V. Een ideale basis die u snel en eenvoudig aan uw specifieke wensen kunt aanpassen.
De configuratie is opgebouwd op standaard Rittal-montageplaten en maakt gebruik van een Ri4Power 185 mm-railsysteem met railkoper, vermogensschakelaaradapters, NH-zekeringlastscheiderstrook en railhouder als belangrijkste componenten voor de stroomverdeling. Om digitalisering van het compacte trafostation mogelijk te maken zijn de M&R-apparaten in PK-kasten en compacte kasten AX van Rittal geïnstalleerd.
Het NSHV-concept houdt rekening met de stand der techniek van digitale compacte trafostations en is beschikbaar als compleet Eplan-project, inclusief documentatie. Profiteer van de voorgedefinieerde oplossing van Industry Sample en bespaar kostbare tijd bij de engineering.
Gebruik Industry Sample van Eplan als Industry Standard Project en bespaar kostbare tijd bij de engineering!
Uw voordelen
- Tijdbesparing door voorgeconfigureerde, snel aanpasbare oplossing
- Optimaal op elkaar afgestemde componenten
- Snelle levertijden dankzij standaard componenten
- Mogelijkheid voor voormontage in het Rittal Application Center Gera
Aanwijzingen
- De productlijst is eenvoudig in de winkelwagen van de webshop te importeren.
- Het Eplan-project is beschikbaar via Eplan Cloud. Om in te loggen heeft u een Eplan-ID nodig dat gekoppeld is aan uw bedrijfsorganisatie.
Downloads
Stap-voor-stap toegelicht
1 Engineering van het trafostation
De engineering, de bouw en uitbreiding van trafostations voor integratie in elektriciteitsnetten wordt geregeld voor de exploitant. De opbouw van het schakelpaneel en de diverse combinaties van kabeltrajecten, trafo- of vermogensschakelaarvelden zijn afhankelijk van de wensen van de klant en de structuur van de stroomverdeling of netwerktopologie.
2 Engineering
Het Eplan-project Industry Sample omvat een volledig functioneel trafostation met een laagspanningsgedeelte, transformator en middenspanningsgedeelte. U ontvangt een compleet Eplan-project, inclusief alle CAD-bestanden, stuklijsten van de gebruikte componenten en energierelevante weergaven.
3 Engineering – montageplaataansluiting
Alles, tot en met de kabelgoten en montagerails, is tot in detail ontworpen.
4 Gebundelde fabrikantgegevens integreren
Met behulp van de EPLAN Data Portal-bibliotheek zijn alle artikelgegevens direct in het Eplan-project te importeren, waardoor het documenteren gemakkelijker wordt.
5 Engineering tot aan het 3D-model
Met de consistente Eplan-oplossingen is een eenvoudige 3D-constructie van het stroomverdelingssysteem in EPLAN Pro Panel mogelijk.
6 De digital twin van het trafostation is ready2go
De digital twin is het virtuele beeld van de installatie waarmee al in een vroeg stadium van de engineering een simulatie van de systemen, interfaces en processen mogelijk is. Dit bespaart op ontwikkelingscycli, brengt fouten aan het licht en versnelt de inbedrijfstelling. Optimalisatie in alle processtappen biedt aanzienlijke mogelijkheden voor het besparen van tijd en kosten.
7 Stuklijsten voor een directe 1:1-bestelling
De stuklijst met Rittal-componenten is eenvoudig te exporteren en naar de Rittal-winkelwagen te uploaden – zo beschikt de inkoopafdeling meteen over alle relevante informatie.
8 Onderhoud aanzienlijk vereenvoudigd dankzij digital twin
Met de mogelijkheid om een AR-model te genereren wordt het onderhoud van de installatie vereenvoudigd. Servicetechnici kunnen bijvoorbeeld de op de locatie uit te voeren handelingen vanachter hun bureau doorlopen en de contactpersoon ter plaatse op afstand waardevolle tips geven.
9 Andere wensen? Geen probleem!
Aanpassingen op basis van individuele wensen en eisen kunnen op elk moment snel en eenvoudig worden gepland in Eplan. Componenten wissen, uitbreiden of verwisselen – de gewijzigde documentatie en de geactualiseerde digital twin zijn direct beschikbaar.
Bijvoorbeeld: Extra lastuitgang in alle weergaven
10 Documentatie met één druk op de knop
De engineering vindt plaats volgens DIN EN 61439. Belangrijk voor de productie en bouw van schakelpanelen in het laagspanningsnet zijn de typegoedkeuring en het CE-certificaat in de documentatie.
11 Productie-integratie en voormontage
De Eplan-gegevens zijn naadloos te gebruiken voor Rittal-oplossingen op het gebied van geautomatiseerde productie – gegarandeerd met enorme efficiëntievoordelen.
Het Rittal Application Center in Gera biedt op verzoek services met meerwaarde: Enerzijds ondersteunen onze specialisten het planningsproces van het stroomverdelingssysteem en anderzijds kunnen zij een deel van de voormontage overnemen. Voorgemonteerde systeemcomponenten voor laagspanningssystemen kunnen snel en betrouwbaar worden geleverd, inclusief de aangeleverde vermogensschakelaars van alle gangbare fabrikanten.
12 Het 1:1-beeld – een echte tweeling
Met behulp van Industry Standard Projects zijn de doorlooptijden van projecten zijn aanzienlijk te verkorten. Ongeacht of het gaat om engineering, montage of inbedrijfstelling, de grote tijdwinst leidt tot een duidelijke verlaging van de kosten.