- Referencia:
- AS 4055.800
- Ejecución
- Goniómetro eléctrico
Mandril R10
Matriz dobladora
Conexión eléctrica externa 230 V
Prolongación soporte extraíble lateralmente para guías largas
Conexión hidráulica externa para prácticamente cualquier tipo de mecanizado
4 ruedas (2 bloqueables)
Cajones extraíbles
Bomba hidráulica integrada
Puntero láser (láser auxiliar) Potencia Clase 1
Tope longitudinal extraíble
- Descripción producto
- La solución móvil para el mecanizado de pletinas y barras es adecuada para doblar, punzonar y cortar barras colectoras de forma rápida, precisa y ergonómica directamente en el lugar de trabajo. El láser de precisión integrado facilita el proceso de corte y flexión.
- Ventajas
- Alta exactitud de flexión y de punzonado
- Sencillo cambio de herramienta
- Aplicación flexible en el taller
- Unidad de envase
- Mecanizado de pletinas y barras móvil CW 120-M
Conmutador de pedal
- Material mecanizable
- Cobre
- Aluminio
- Observación
- La longitud lateral en una torsión Z depende del grosor del material
- Durante el punzonado también es posible realizar perforaciones longitudinales de hasta máx. 21 x 18 mm
- Herramientas para perforaciones longitudinales bajo demanda
- Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos
- Dimensiones máquinas
- Anchura: 1.380 mm
Altura: 1.270 mm
Profundidad: 945 mm
- Superficie de apoyo
- Anchura: 1.211 mm
Profundidad: 811 mm
- Altura de trabajo
- 974 mm
- Potencia
- 2.2 kW
- Tensión de servicio
- 230 V, 50 Hz/60 Hz
- Tope longitudinal (máx.)
- 1,224 mm
- Doblado/Longitud lateral (mín.)
- 50 mm
- Ángulo de flexión (máx.)
- 90 °
- Flexión (máx.)
- 120 x 12 mm
- Z-Bend (min.)
- 72 mm
- Cortar (máx.)
- 120 x 12 mm
- Punzonado (máx.)
- 6,6 x 21,5 mm
- Punzonado/Grosor material (máx.)
- 12 mm
- Presión de servicio admisible (p máx.)
- 700 bar
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 390 kg
- Código arancelario
- 84624900
- EAN
- 4028177920637
- ETIM 8
- EC011824
- ETIM 7.0
- EC000000
- ECLASS 8.0
- 36600804
- Descripción producto
-
AS Mecanizado de pletinas y barras CW 120-M