- Referencia:
- AS 4050.451
- Ejecución
- Display táctil
Contador de piezas totales integrado
Contador de piezas diarias integrado
Ajuste progresivo de la longitud de pelado
- Descripción producto
- Máquina semiautomática para el pelado de cables de diferentes secciones.
- Ventajas
- Fácil ajuste de la sección del cable mediante un botón
- Sencilla introducción de los cables
- Fácil manejo
- Datos técnicos
- Accionamiento eléctrico
- Zona sin aislamiento 0,05 - 6 mm² (AWG 30 - 10)
- Longitud sin aislamiento 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Longitud de extracción 3 - 20 mm (0,12 - 0,79 in.)
- Longitud de introducción 22 mm (0.87 in.)
- Unidad de envase
- Pelacables S22
Embudo especial para la introducción de conductores finos
Cuchilla de recambio
- Dimensiones
- Anchura: 190 mm
Altura: 190 mm
Profundidad: 295 mm
- Tensión de servicio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Potencia aparente
- 70 VA
- Tiempo del ciclo
- 0.5 s
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 7.5 kg
- Código arancelario
- 84798997
- EAN
- 4028177804852
- ETIM 8
- EC002778
- ETIM 7.0
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Descripción producto
-
AS Pelacables automático S22, 0,05-6mm²