Chapa de techo IP 55 cerrada para VX, VX IT

Referencia: SV 9681.682

Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie de otros armarios.

Referencia:
SV 9681.682
Descripción producto
Para armarios sin techo, así como para intercambiar por el techo de serie.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 1.200 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13.16 kg
Peso bruto
13.36 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177954045
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descripción producto
Chapa de techo IP 55 cerrada para VX, VX IT, 800x1200 mm, RAL 7035, 1 P.
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones