- Artículo No.:
- DK 7826889
- Ejecución
- De dos piezas con entrada de cables
- Descripción producto
- Para intercambiar por el techo de serie. Chapa de techo de 72 mm de altura, ranuras de aireación continuas, perfil de estanqueidad para la entrada de cables. La ejecución de dos piezas con entrada de cables permite una cómoda ampliación del cableado.
- Material
- Chapa de acero
- Color
- RAL 7035
- Adecuado para
- Tipo de armario: TS
TS IT
Anchura: 800 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 10.999 kg
- Peso bruto
- 11.578 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177345423
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descripción producto
-
DK TS8 TECHO C/ ENTRADA CABLES 2 PIEZAS AIREADO BxT 800x800 mm