- Referencia:
- SZ 2364.000
- Aplicación
- Bridas de conexión de hasta 6 mm² (conductores finos)
- Bridas de conexión de hasta 10 mm² (conductores monofilares o multifilares)
- Bridas de conexión principales hasta 35 mm²
- Material
- Barra de puesta a tierra: cobre
Bornes de conexión, estribo, tornillos: acero
- Unidad de envase
- Barra de puesta a tierra
42 tornillos (premontados)
- Dimensiones
- Longitud: 699 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0.5 kg
- Peso bruto
- 0.617 kg
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177022133
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Descripción producto
-
SZ BARRA PUESTA TIERRA 695MM ANCHO