- Artículo No.:
- DK 7158100
- Descripción producto
- El canal permite el guiado oculto de los cables, también de grandes cantidades de cables hasta los componentes de montaje dentro del nivel de montaje de 19". Las grandes escotaduras garantizan un guiado cómodo, sin dobleces hasta los componentes hacia arriba y abajo. Para facilitar la manipulación puede extraerse por completo la pantalla frontal a través de cierres rápidos. Tras la introducción de los cables, estos se mantienen en su posición mediante bridas, el canal puede volver a cerrarse.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. 5 bridas de velcro.
- Unidades de altura
- 2 UA
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1.7 kg
- Peso bruto
- 1.762 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177500334
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
- DK 19''-CANAL ALINEAC. CABLES 2 HORIZONTAL
Canal de alineación de cables, horizontal 482,6 mm (19")
Artículo No.: DK 7158100
Permite el guiado sencillo y oculto de cables, también de grandes cantidades, dentro del nivel de montaje de 19", para facilitar la manipulación puede extraerse por completo la pantalla frontal a través de cierres rápidos.