Soporte para cable sobrante

Referencia: DK 7220.500

Para la fijación en la zona posterior del armario o para la fijación lateral a armarios para redes.

Referencia:
DK 7220.500
Descripción producto
Para la fijación en la zona posterior del armario o para la fijación lateral a armarios para redes. El soporte puede fijarse a todos los travesaños de profundidad o a los chasis y guías con retícula de 25 mm, medida de fijación 150 mm.
Material
Chapa de acero
Superficie
Galvanizada
Color
RAL 7035
Dimensiones
Anchura: 280 mm
Altura: 151 mm
Profundidad: 75 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0.56 kg
Peso bruto
0.66 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,3 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Código arancelario
73269098
EAN
4028177221659
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descripción producto
DK CABELADO ADICIONAL
Documentos
Info sheet