- Referencia:
- DK 7831.472
- Ejecución
- Altura soporte 102 mm
- Descripción producto
- El sistema soporte variable en profundidad puede fijarse a todos los racks para redes de 800 – 1200 mm de profundidad con fijación atornillada de la chapa de techo exterior. El troquel del sistema integrado, para tornillos de chapa o tuercas enjauladas, permite la fijación de sistemas de placa guía de cables convencionales.
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Texturizadas
- Color
- RAL 7035
- Capacidad de carga (estática)
- 2,500 N
- Observación
- Posibilidad de combinar con chapas con ventiladores para VX IT
- Adecuado en combinación con carriles de montaje para alojar más guías de entrada de cables o tuberías
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 2 pza(s).
- Peso neto
- 3.29 kg
- Peso bruto
- 3.49 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177517301
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descripción producto
-
DK-TS CHASIS SISTEMA 1200 MM 800-1200 mm RAL 7035