Interfaz hombre-máquina

Interfaces

Cubiertas de interfaz para la conexión de diferentes dispositivos o la lectura de datos, sin necesidad de abrir la caja

Interfaces

Prolongación interfaz con conexión mural

Para alargar interfaces en el interior del armario - por ej. de PC's industriales y conectores - hasta el exterior del armario.

Interfaces

Módulo para bases de enchufes para marco de montaje, cubierta de interfaz modular

Módulo para bases de enchufes para marco de montaje.

Interfaces

Módulo para interfaces para marco de montaje, cubierta de interfaz modular

Módulo para interfaces para marco de montaje.

Interfaces

Cubierta para interfaz para interruptores diferenciales

Según la normativa EN 60 204-1 todos los circuitos con una intensidad ≤ 20 A, que alimenten bases de enchufe en armarios de distribución de maquinaria, deben disponer de un dispositivo diferencial residual con una corriente de fuga ≤...

Interfaces

Módulo de montaje RJ45

Módulo de montaje para alargar interfaces con conexión mural de conector hembra en conector hembra o conector hembra en conector macho.

Interfaces

Marco de montaje, cubierta de interfaz modular

Aplicación universal, para un acceso rápido a interfaces y tomas de alimentación, la caja en cuestión permanece cerrada.