Carril de montaje TS 18 x 38 mm

Artículo No.: TS 8612280

Para montaje en el perfil vertical del armario TS del nivel exterior de montaje, en el perfil horizontal TS del armario y en el carril de equipamiento del suelo para CM.

Artículo No.:
TS 8612280
Descripción producto
Fijar y asegurar con un tornillo. La técnica de fijación facilita el montaje y desmontaje. Únicamente se precisa asegurar un lado, aunque en caso necesario pueden asegurarse los dos.
Material
Chapa de acero
Unidad de envase
Incl. tornillos de fijación
Posibilidades de montaje
Al perfil vertical del armario TS o VX SE al nivel de montaje exterior
Al perfil horizontal del armario TS, VX SE
Al carril para equipamiento del suelo para TP
Observación
La unidad de envase de los armarios con placa de montaje incluye 2 carriles de montaje.
Adecuado para
Adecuado para ancho/profundidad: 800 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
3.496 kg
Peso bruto
3.695 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177213111
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descripción producto
TS CARRIL DE MONTAJE 18x38, 800mm, 4 uds
Fichas técnicas
Técnica en detalle