Suelo Alojamiento en suelo Algunos armarios para redes y servidores TS IT poseen un suelo abierto. Si se desea incorporar chapas de suelo se precisará un alojamiento para suelos Alojamiento en suelo Alojamiento en suelo para TS IT Para montaje de módulos de chapa de entrada de cables. Ir al producto Alojamiento en suelo Alojamiento en suelo para TS IT, TX CableNet Para montaje de módulos de chapa de entrada de cables. Ir al producto Alojamiento en suelo Pieza de división para VX Divide la anchura del armario en dos partes. De esta forma puede realizarse por ej. el montaje de placas de montaje, guías entrada de cables o bastidores de 600 mm de ancho en armarios de 1200 mm de ancho. Ir al producto Alojamiento en suelo Alojamiento en suelo para TS IT/TX To accommodate gland plate modules based on VX. Ir al producto