- Referencia:
- VX 5301.515
- Descripción producto
- Para facilitar el transporte de armarios vacíos al lugar de montaje.
- Unidad de envase
- 4 ruedas incl. ángulos de fijación
Incl. material de fijación
- Dimensiones
- Altura: 58 mm
- Altura (observación)
- Altura total = Altura caja + 58 mm
- Observación para el montaje
- La zona del suelo debe estar abierta en los puntos de montaje
- Capacidad de carga
- Carga estática máx.: 2.000 N por juego de ruedas incl. la caja
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 3.2 kg
- Peso bruto
- 3.56 kg
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177952485
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descripción producto
-
VX IT Kit de transporte para armarios, 4 P.