Pies de nivelación con ajuste interior para VX IT

Artículo No.: VX 5301.326

Pie de nivelación con ajuste interior para compensar desniveles del suelo.

Artículo No.:
VX 5301.326
Descripción producto
El ángulo de montaje permite desplazar y fijar el pie de nivelación por debajo de la estructura del rack en la zona interior y, así, poder ajustar el pie cómodamente desde el interior del rack a través del accionamiento con hexágono interior integrado en el vástago del pie.
Unidad de envase
4 pies de nivelación, M12 con tracción hexagonal TX30
4 ángulos de fijación
Incl. material de fijación
Capacidad de carga
Carga máx. admisible estática: 6.500 N por pie de nivelación
Zona de nivelación
18 ‐ 63 mm
Unidad de embalaje
4 pza(s).
Peso neto
0.76 kg
Peso bruto
0.796 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177952478
ETIM 9
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Descripción producto
Pie de nivelación M12, con ajuste interior para VX IT, para compensar diferencias de altura en suelos irregulares, incl. ángulo de fijación para desplazar el punto de montaje en el interior del rack y un cómodo ajuste desde el interior a través del accionamiento con hexágono interior en el vástago del pie.
Documentos
Instrucciones