- Referencia:
- 5001.380
- Descripción producto
- Datos técnicos
- Perfil de espuma de silicona en rollo de 25 m, 15 x 7 mm
- Material
- Perfil de silicona inyectada
- Color
- blanco
- Longitud
- 25 m
- Observación para el montaje
- La junta de poliuretano inyectado debe retirarse sin dejar residuos y limpiarse la superficie. La junta de silicona autoadhesiva debe colocarse presionando en la posición exacta. La tira superior horizontal debería cubrir la tira vertical sin dejar ningún hueco.
- Dimensiones
- Anchura: 15 mm
Altura: 7 mm
Longitud: 25 m
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1.38 kg
- Peso bruto
- 1.44 kg
- Código arancelario
- 39269097
- EAN
- 4028177670839
- ETIM 9
- EC002328
- ETIM 8
- EC002328
- ECLASS 8.0
- 23070000