Compact-Panel

Artículo No.: CP 6340.400

Caja de mando con un elegante diseño de perfiles de aluminio extrusionado. Ideal para paneles de control pequeños. Equipamiento interior versátil

Artículo No.:
CP 6340.400
Ejecución
Con conexión de brazo soporte 90 x 71 mm para CP 40, acero
Descripción producto
Para pequeñas unidades de mando que puedan montarse en la placa frontal. La placa frontal se coloca desde la parte posterior y se fija desde el interior mediante piezas de adaptación con retentor. Posibilidad de utilizar placas frontales propias con un grosor de material de 2 a 6 mm. Dorsal con bisagras a izquierda o derecha. Bandeja del techo con escotadura y refuerzo para sistema de brazo soporte CP 40 de acero.
Material
Bandeja del techo, del suelo: cinc fundido a presión
Dorsal: aluminio
Piezas laterales: perfil de aluminio extrusionado
Tapas de tornillos: plástico
Superficie
Bandeja del techo, del suelo, laterales: texturizados
Dorsal: anodizado natural
Color
RAL 7024
Unidad de envase
Bandeja de techo
Bandeja de suelo
Dorsal
Piezas laterales
Tapas de tornillos
Incl. junta y pieza de adaptación con retenedor
Dimensiones
Anchura: 315 mm
Altura: 388 mm
Profundidad: 87 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 65
Protection category NEMA
NEMA 12
Adecuado para anchura de panel frontal
252 mm
Adecuado para altura de panel frontal
350 mm
Ejecución
Acceso para mantenimiento por la parte posterior
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4.15 kg
Peso bruto
5.56 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177382725
ETIM 9
EC002504
ECLASS 8.0
27180505
Descripción producto
CP COMPACT-PANEL 315x388x87 CP-S
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle