- Referencia:
- VX 8826.000
- Material
- Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero, 2,0 mm
Dorsal: Chapa de acero, 1,5 mm
Entradas de cables: chapa de acero, 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero, 3,0 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puerta, techo y dorsal: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje y entradas de cables: galvanizadas
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armazón del armario
Puerta(s)
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Chapa de techo
Dorsal
Chapas de entrada de cables
Placa de montaje
2 carriles de montaje 18 x 39 mm
Cierre: doble paletón 3 mm
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 600 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 699 mm x 2.096 mm
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Código IK
- IK10
- Número puertas
- 1
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 130.85 kg
- Peso bruto
- 135.8 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 335,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- EAN
- 4028177813878
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
Sistema de armarios ensamblables VX, An.Al.Pr.: 800x2200x600 mm, chapa de acero, con placa de montaje, puerta en el frontal