- Referencia:
- KEL 9405.600
- Ejecución
- Armarios Ex
- Aplicación
- Zona 1 y 2 o bien 21 y 22 según 2014/34/UE
- Campo de temperatura ambiental: -30 °C...+80 °C
- Las temperaturas indicadas pueden verse limitadas a causa del aparellaje instalado
- Protección contra atmósferas explosivas según EN 60 079: Protección del equipo por seguridad aumentada (Ex e), protección del equipo por envolventes (Ex tb)
- Material
- Caja: acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Puerta: acero inox. 1.4301 (AISI 304), junta continua de silicona inyectada
Placa de montaje: chapa de acero
- Superficie
- Caja: pulimentado, grano 400 pulido, profundidad asperezas < 0,8 μm
Placa de montaje: galvanizada
- Unidad de envase
- Caja
Puerta
Placa de montaje
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 600 mm
Profundidad: 210 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 549 mm x 570 mm
- Certificate IEC EX PTB 09.0035U
- Sí
- Certificate PTB 02 ATEX 1082U
- Sí
- Material básico
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 2
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66
- Protection category NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 4
- Type 4X
- Type 12
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 21.94 kg
- Peso bruto
- 23.5 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177138803
- ETIM 9
- EC002503
- ECLASS 8.0
- 27180502
- Descripción producto
-
KEL ARMARIO EX INOX. 1.4301, 600x600x210 AISI 304, con puerta abisagrada