Armarios de poliéster AX sin ventana

Referencia: AX 1444.000

Los armarios de poliéster AX son ideales para aplicaciones en exteriores. Numerosos salientes de fijación en el armario ofrecen un equipamiento interior individualizado en retícula de 25 mm, por ej. con chasis y guías.

Puerta interior para armarios de poliéster AX

Soporte para fijación mural para AX de poliéster

Fijación a postes para cajas murale AX, KX, AX de poliéster, AX IT, CS

Ángulo universal para AX de poliéster, armarios EX de poliéster

Empuñadura Confort Mini AX

Retenedor de puerta para AX de poliéster, armarios EX de poliéster

Luminaria LED

Interruptor de puerta para luminaria LED

Tornillo para montaje interior para AX de poliéster

Referencia:
AX 1444.000
Ejecución
sin ventana
Material
Caja y puerta: reforzados con fibra de vidrio, poliéster insaturado GFK
Puerta: junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero
Protección frente a fuego según UL 94-V0
Libre de halógenos
Superficie
Caja y puerta: sin tratamiento, poliéster tintado
Placa de montaje: galvanizada
Color
Semejante RAL 7035
Unidad de envase
Armario con puerta abisagrada, cerrado en todo el contorno, bombín de doble paletón 3 mm
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Placa de montaje
Doble junta en el canto superior e inferior de la puerta como listón de protección contra el agua de lluvia integrado
Observación
If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 3R
NEMA 3RX
NEMA 4
NEMA 4X
NEMA 12
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Tipo de comunicación según UL 50E
Type 1
Type 3R
Type 3RX
Type 4
Type 4X
Type 12
Clase de protección
II (a 1000 V c.a.)
Código IK
IK09
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 400 mm
Profundidad: 200 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2.5 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
305 mm x 325 mm
Ángulo de abertura de la puerta
130°
Nº de cierres
2
Material básico
Plástico
Normas
Cumple la clasificación F1 para exteriores según UL 746C
Observación para el montaje
Para la fijación de componentes en el armario se precisan tornillos para montaje interior
El ángulo universal permite fijar componentes en la retícula de 25 mm, por ej. chasis de sistema
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7 kg
Peso bruto
8.5 kg
Código arancelario
94037000
EAN
4028177006478
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
Armario de poliéster AX, An.Al.Pr. 400x400x200 mm, sin cristal
Aprobaciones
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Certificados
Grado de protección
Negative Certificate
Superficie
pressure load
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Additional instructions
Instrucciones
Otras informaciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle