- Referencia:
- KX 1537.000
- Material
- Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Cierres de aldabilla minis
Placas de entrada de cables de chapa de acero con juntas y material de fijación
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Tipo de comunicación según UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 300 mm
Profundidad: 120 mm
- Grosor del material de la tapa
- 1.25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1.25 mm
- Placas de entrada de cables
- : 1 + 1
: 2 + 2
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6.15 kg
- Peso bruto
- 6.44 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 25,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 84879090
- EAN
- 4028177816428
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
KX Caja de bornes, An.Al.Pr.: 500x300x120 mm, chapa de acero, sin placa de montaje, con tapa, placa de entrada de cables.