E-Box EB

Referencia: EB 1546.500

Caja mural con puerta y placa de montaje de chapa de acero. Grado de protección IP 66. Con bisagras de 180º. Bombín de cierre intercambiable, también por sistemas de cierre individuales.

Referencia:
EB 1546.500
Material
Caja y puerta: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja con puerta abisagrada
Bisagra de 180º
Cierre de aldabilla con bombín de doble paletón de 3 mm
Placa de montaje
Protection category NEMA
NEMA 4
Grado de protección IP según EN 60 529
IP 66
Código IK
IK08
Dimensiones
Anchura: 200 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 80 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
175 mm x 185 mm
Grosor del material de la caja
1.25 mm
Grosor del material de la puerta
1.25 mm
Grosor del material de la placa de montaje
2 mm
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2.16 kg
Peso bruto
2.28 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177251717
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
EB E-BOX 200x200x80 RAL 7035 CON PLACA MONTAJE
Aprobaciones
Bureau Veritas
C-UL
Lloyds Register of Shipping
UL
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Safety instructions
Fichas técnicas
Técnica en detalle