- Referencia:
- KL 1533.510
- Material
- Caja: chapa de acero
Tapa: chapa de acero, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja con tapa
Cierre rápido incl. casquillos de plástico
Placas de entrada de cables de chapa de acero con juntas y material de fijación
- Protection category NEMA
- NEMA 12
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 55
- Código IK
- IK08
- Dimensiones
- Anchura: 500 mm
Altura: 200 mm
Profundidad: 120 mm
- Grosor del material de la tapa
- 1.25 mm
- Grosor del material de la caja
- 1.25 mm
- Placas de entrada de cables
- : 2 + 2
Size of gland plate for bus enclosures, position top/bottom: 2
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4.529 kg
- Peso bruto
- 4.729 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177251397
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
KL CAJA BORNES 500x200x120, RAL 7035 Sin placa de montaje