Perforadora de chapa redonda para chapa de acero

Referencia: AS 4055.212

Para punzonar escotaduras redondas

Referencia:
AS 4055.212
Ejecución
Con 3 puntos de corte
Unidad de envase
Matrices
Punzón
Tornillo tensor sin rodamiento
Material mecanizable
Chapa de acero
Grosor de material máx. mecanizable chapa de acero
2 mm
Ø punzonadora
12.7 mm
Para rosca
M12
Observación
Con el uso del destornillador deben utilizarse tornillos tensores con rodamiento
Otras medidas, ver perforadora de chapa de hendidura redonda para acero inoxidable
Suitable for hydraulic bolt order number
4055.661
Tornillo tensor (Ø x L)
9,5 x 50 mm
Tornillo tensor hidráulico Ø
9.5 mm
19 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0.065 kg
Peso bruto
0.08 kg
Código arancelario
82073010
EAN
4028177808188
ETIM 9
EC000156
ETIM 8
EC000156
ECLASS 8.0
21049047
Descripción producto
AS Perforadora para chapa de acero redonda
Documentos
Instrucciones