Fresa de mango

Artículo No.: AS 4050.820

Fresa para aluminio/plástico para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.

Artículo No.:
AS 4050.820
Ejecución
AIRline SH
Fresa de dos cuchillas, corte a la derecha
Descripción producto
Fresa para aluminio/plástico para centros de mecanizado Perforex BC y Perforex MT.
Ventajas
Alta resistencia al desgaste
Alta estabilidad en el corte de cantos
Material
LW630
Diámetro
4 mm
Normas
DIN 6527 A/B
Material mecanizable
Aluminio
Plástico
Unidad de embalaje
5 pza(s).
Peso neto
0.08 kg
Peso bruto
0.094 kg
Código arancelario
82077031
EAN
4028177704152
ETIM 9
EC000162
ETIM 8
EC000945
ECLASS 8.0
36609211
Descripción producto
AS Fresa de mango, 4mm