Componentes fusibles RiLine

Bases portafusibles

3 polos, para técnica de fusibles D02–E18, DII–E27 y DIII–E33

Bases portafusibles

Ampliación de la zona de conexión para bases portafusibles

Cubierta de protección contra contactos incl. canal para cables para una ampliación lateral del área de conexión en 14 mm.

Bases portafusibles

Bases portafusibles

3 polos, para distancia entre centros de barras 60 mm.

Bases portafusibles

Base portafusibles D-Switch

Con supervisión de fusibles visual integrada mediante indicador intermitente e indicación de estado de servicio.

Bases portafusibles

Canal de cableado para base portafusibles D-Switch

Para un guiado seguro y con protección contra contactos de los cables de conexión. También puede utilizarse como distanciador.

Bases portafusibles

Cubierta de protección contra contactos para bases portafusibles

La cubierta garantiza una protección contra contactos desde la parte frontal, superior e inferior.

Bases portafusibles

Cubierta, lateral para bases portafusibles

Para montaje a presión en la cubierta de protección contra contacto.