- Referencia:
- SV 9342.570
- Descripción producto
- Pletina laminada preconfeccionada para la conexión de disyuntores (MCCB) convencionales.
- Material
- Cobre electrolítico F20
- Observación
- Aplicación universal para equipos de distribución con una diferencia métrica entre el nivel de fijación y el canto superior del nivel de contacto de 20 ± 5 mm.
- Adecuados para referencia
- 9342.500
- 9342.510
- 9342.540
- 9342.550
- Ejecución cobre plano flexible
- Nº láminas: 6
Anchura láminas: 9 mm
Grosor láminas: 0,8 mm
- Adecuado para el fabricante (tipo)
- ABB (T1, T1 UL, T2, T2 UL)
- Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
- Schneider Electric (NSC100, NSE75, NSE100)
- Unidad de embalaje
- 3 pza(s).
- Peso neto
- 0.096 kg
- Peso bruto
- 0.103 kg
- Contenido de cobre (kg / pza.)
- 0.03
- Código arancelario
- 73182900
- EAN
- 4028177551947
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descripción producto
-
SV ANGULOS CONEXION 6X9X0,8MM