- Referencia:
- SV 9650.980
- Descripción producto
- Para la fijación de pletinas flexibles y componentes de conexión a barras colectoras Maxi-PLS. Para la introducción lateral en el perfil de las barras y la fijación de los pernos roscados.
- Material
- Tuerca corredera: aleación de cobre
- Longitud
- 25 mm
- Adecuado para barras colectoras
- Maxi-PLS 60
- Dimensiones
- Rosca: M10
- Unidad de embalaje
- 15 pza(s).
- Peso neto
- 0.585 kg
- Peso bruto
- 0.596 kg
- Código arancelario
- 74198090
- EAN
- 4028177239722
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descripción producto
-
SV MAXI-PLS-TUERCA CORREDERA 3200A, M10,VE=15ST