Separador para compartimentación para VX

Artículo No.: SV 9683428

Para la separación horizontal de áreas de función.

Artículo No.:
SV 9683428
Ejecución
Con abertura de aireación
Descripción producto
Para la separación horizontal de áreas de función. En combinación con los laterales, se crea una separación en forma 1 a 4. La fijación se realiza al lateral del área de función o al perfil del armario. Las escotaduras integradas con pretaladro se utilizan para el paso vertical de cables de control o canaletas para cables, así como el paso de barras de distribución o juegos de conexión.
Material
Chapa de acero, 1,5 mm
Superficie
Galvanizada
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Observación para el montaje
Para el montaje de áreas de función como separación de forma interior se precisan los laterales.
Dimensiones
Anchura: 1.111 mm
Profundidad: 780 mm
Adecuado para
Anchura: = 1.200 mm
Profundidad: = 800 mm
Unidad de embalaje
2 pza(s).
Peso neto
12.52 kg
Peso bruto
13.72 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
52,3 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
94039910
EAN
4028177936430
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Descripción producto
SV Separacion area funcion VX (1200x800)
Explicaciones
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Información técnica general