Refrigerador mural TopTherm Blue e, NEMA 4X 0,5 - 2,5 kW

Referencia: SK 3303.514

Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes en las clases de potencia de 500 a 2.500 W con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.

Referencia:
SK 3303.514
Ejecución
montaje mural
Descripción producto
Refrigeradores murales Blue e energéticamente eficientes con controlador e-Confort estándar integrado y evaporación del agua de condensación eléctrica. Grado de protección NEMA 4X.
Ventajas
Conexión a red con el IoT Interface a través del adaptador Blue e IoT para refrigeradores a partir de una potencia de refrigeración de 500 W con controlador Confort-e
Material
Acero inoxidable 1.4404 (AISI 316L)
Color
RAL 7001
Unidad de envase
Condensadores con recubrimiento Rinano hidrófobo
Cableado a punto de conexión (regleta de bornes de conexión a presión)
Plantilla de taladros
Material de fijación
Potencia total de refrigeración según DIN EN 14511
Potencia de refrigeración L35 L35/60 Hz: 0,6 kW
Potencia de refrigeración L35 L50/60 Hz: 0,35 kW
Tensión de servicio
115 V, 1~, 60 Hz
Intensidad máx.
A 60 Hz: 5,7 A
Intensidad de arranque (máx.)
A 60 Hz: 11,5 A
Caudal de aire (soplado libre)
Circuito exterior: 345 m³/h
Circuito interior: 280 m³/h
Energy efficiency ratio (EER) 50/60 Hz L35 L35
Potencia de refrigeración L35 L35 (EER) 60 Hz: 1,36
Ejecución
montaje mural
Dimensiones
Anchura: 285 mm
Altura: 620 mm
Profundidad: 298 mm
Grado de protección IP según EN 60 529
Circuito exterior IP 34
Circuito interior IP 55
Protection category NEMA
NEMA 4X
Refrigerante/medio refrigerante
Agente refrigerante: R-513A
Cantidad: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 631
CO₂ Equivalente (CO₂e): 0,12 t
Regulación de la temperatura
Controlador e-Confort (regulación de fábrica +35 ºC)
Campo de temperatura de servicio
10 °C...55 °C
Operating temperature max @60 Hz
54 °C
Campo de temperatura de almacenaje
-40 °C...70 °C
Campo de regulación
20 °C...54 °C
Potencia nominal Pel
Potencia nominal L35 L35/60 Hz: 0,44 kW
Potencia nominal L35 L50/60 Hz: 0,5 kW
Presión de servicio admisible (p máx.)
28 bar
Fusible previo
Automático/fusible: 10 A
Observación referente a la referencia
sin evaporación del agua de condensación integrada
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
26.75 kg
Peso bruto
38.5 kg
Código arancelario
84158200
EAN
4028177384279
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Descripción producto
SK RTT REFRIGERADOR MURAL 500W. NEMA4X Confortcontroller 115V, 50/60/HZ
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certificados
EAC
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
FCC
Documentos
Info sheet
Instrucciones – R-513A
Instrucciones – R134a
Safety instructions
Fichas técnicas
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Técnica en detalle