Fuente de alimentación CMC III para PU, PU Compact, regleta LED, módulo Door Control

Referencia: DK 7320.435

Fuente de alimentación CMC III para uso en diferentes rangos de tensión.

Referencia:
DK 7320.435
Descripción producto
La fuente de alimentación se ha adaptado especialmente al diseño CMC III y puede colocarse en una unidad de montaje. Además del conector especial para la CMC III Unidad de Proceso / -Compact se encuentran disponibles adicionalmente dos bornes como salidas de 24 V.
Corriente de salida (máx.)
1.3 A
Suitable for CMC
CMC III Processing Unit
CMC III Processing Unit Compact
Dimensiones
Anchura: 138 mm
Altura: 40 mm
Profundidad: 144 mm
Tensión de salida
Tensión de salida: 24 V c.c.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0.52 kg
Peso bruto
0.605 kg
Código arancelario
85043121
EAN
4028177367333
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Explicaciones
Declaración de conformidad