Monitorización TI

Accesorios de Monitoring TI

Aquí encontrarás una amplia gama de accesorios para continuar optimizando tus sistemas TI.

Accesorios de Monitoring TI

Cable de programación CMC III

Para la primera puesta en marcha de la unidad de proceso (PU) o la PU Compact.

Accesorios de Monitoring TI

Cable de conexión CAN-Bus CMC III

Conecta unidades CAN-Bus para la transmisión de información y energía.

Accesorios de Monitoring TI

Regleta LED para CMC III

Para una indicación de estado de color en el interior de un rack para redes/servidores. En caso de producirse un error, la regleta de luz cambia al color predefinido.

Accesorios de Monitoring TI

Unidades de montaje CMC III

Para alojar componentes CMC III.

Accesorios de Monitoring TI

Unidad monitor-teclado con pantalla TFT de 17" y conector VGA/DVI

Módulo de 1 UA con pantalla TFT de 17", configuración del teclado inglés o alemán, con guías telescópicas.

Accesorios de Monitoring TI

Estribo entrada de cables CMC III

Para la captación y el alojamiento de cables detrás de la unidad de montaje de 19" CMC III

Accesorios de Monitoring TI

Sensores CMC III

Para la supervisión de diversos parámetros en armarios o salas.

Accesorios de Monitoring TI

Unidad CMC III LTE

La unidad CMC III LTE informa de forma fiable de indicaciones de alarma a través de RDSI o LTE por SMS.

Accesorios de Monitoring TI

Unidades de E/S CMC III

Monitorización de hasta ocho entradas digitales y control de hasta cuatro relés.

Accesorios de Monitoring TI

CMC III Power Units

Para la medición de corriente/energía y conexión/desconexión de consumidores, como por ejemplo ventiladores.

Accesorios de Monitoring TI

Sensor CMC III CAN-Bus

Para conexión de un sensor CMC-TC

Accesorios de Monitoring TI

Módulo Door Control

Unidad de mando para una abertura automática de las puertas transparentes VX IT para ADO con trampillas de ventilación integradas.

Accesorios de Monitoring TI

Control de acceso CMC III

Unidad CMC III para el control y la monitorización del acceso a los racks.

Accesorios de Monitoring TI

Elemento antiparasitario para ventilador para CMC III

Para la conexión de ventiladores a través de la CMC III Power Unit. El elemento antiparasitario evita fallos al desconectar el motor del ventilador.

Accesorios de Monitoring TI

Cable de conexión para fuentes de alimentación

Cable de conexión y prolongación para fuentes de alimentación en diversas variantes extranjeras.

Accesorios de Monitoring TI

Cable de conexión para PSM/PDU

Cable de conexión y prolongación con diferentes tipos de conector/casquillo (Schuko/C19/C20).

Accesorios de Monitoring TI

Cable de conexión para fuente de alimentación

Con conector IEC unilateral, long.: 1,5 m.

Accesorios de Monitoring TI

Módulos de medición PSM con CAN-Bus para guías conductoras PSM

Módulos de medición PSM con funcionalidad de conexión de las salidas y medición de la energía. Ejecuciones disponibles con IEC 60320 C13 & C19 así como CEE 7/3 (toma de tierra).