- Referencia:
- AX 2262.160
- Ejecución
- Armarios murales IT
- Material
- Pieza mural y basculante: chapa de acero, 1,5 mm
Cristal: cristal de seguridad monocapa, 3 mm - Superficie
- Texturizada
- Color
- Pieza mural y basculante: RAL 7035
Puerta transparente: RAL 7035/7015 (gris) - Unidad de envase
- Pieza mural: Placa entrada de cables cerrada, arriba y abajo
Pieza basculante con retícula de 25 mm en el marco frontal y posterior y dos guías perfil de 19", delante, montaje fijo
Puerta transparente de diseño
Cierre parte central: doble paletón 3 mm
Cierre para puerta transparente de diseño: cierre de seguridad 3524 E
Incluye material de puesta a tierra y fijación
Empuñadura Confort para bombines de cierre y cierre de 2 puntos - Unidades de altura
- 21 UA
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 1.012 mm
Profundidad: 673 mm - Nº de cierres
- 1
- Material básico
- Chapa de acero
- Cierre
- Ejecución cierre: Empuñadura Confort y cierre de 2 puntos
Bombín de cierre: Bombín de seguridad con cierre nº 3524 E - Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177983304
- ETIM 9
- EC002500
- ETIM 8
- EC002500
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
- AX wall-mounted enclosure, 3-part, WxHxD: 600x1012x673 mm, 21 U, wall section: solid gland plate top and bottom, with mini-comfort handle
Caja mural AX, 3 piezas
Referencia: AX 2262.160
The delivery concept of the three-part AX wall-mounted enclosures reduces complexity and enhances flexibility. The AX/VX modular system makes these enclosures suitable for a range of applications. The three-part structure ensures easy access.