- Referencia:
- DK 9055.312
- Descripción producto
- La unidad se encuentra alojada en un cajón extraíble, el monitor puede abatirse y el cajón se encaja en la posición final. De esta forma la unidad sólo precisa 1 UA en el perfil de 19" del rack.
- Ventajas
- Conexión de video analógica y digital
- Los cables son conducidos de forma segura en una guía.
- Cierre frontal
- Sencillo montaje por una sola persona.
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Unidad monitor-teclado, 1 UA
Cable VGA
Cable DVI
Cable USB
Cable de alimentación Schuko
con pantalla TFT de 17" y conector VGA/DVI
2 cables PS/2
Teclado
con touchpad integrado
- Tensión de servicio
- 100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Absorción máx. de potencia con unidad del monitor cerrada
- 1 W
- Absorción máx. de potencia en servicio
- 32 W
- Interfaces
- VGA (D-SUB HD 15 pines)
- DVI
- 1 x USB
- PS/2
- Conector (tipo)
- Conector C14
- Diseño
- Inglés EE.UU.
- Dimensiones
- Anchura: 482,6 mm
Profundidad: 680 mm
- Campo de temperatura de servicio
- 5 °C...45 °C
- Dimensiones de montaje
- Prof. de montaje (mín.): 680 mm
Prof. de montaje (máx.): 850 mm
- Características del display
- Diagonal: 432 mm (17")
Formato: 4 : 3
Contraste: Relación de contraste aprox. 1000:1
Brillo display: 350 cd/m²
Resolución display: 1280 x 1024 pixels
Número de colores: 16.700.000
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 17.25 kg
- Código arancelario
- 85286200
- EAN
- 4028177638389
- ETIM 7.0
- EC001428
- ECLASS 8.0
- 19200201
- Descripción producto
-
Monitor-teclado,1 UA,TFT 17?,conexión .VGA/DVI,tecl. Inglés