- Referencia:
- SZ 2500.220
- Ejecución
- sin base de enchufe
- Ventajas
- Óptima iluminación de todo el armario
- A elección con fijación clip, atornillada o imán
- Equipamiento adecuado para cualquier aplicación
- Ejecución
- Conector con giro de 90°
- Ajuste de la distribución de luz
- Material
- Cuerpo de la luminaria: aluminio extrusionado
Cubierta de la iluminación: policarbonato
Extremos de la luminaria: PC-ABS
- Color
- Caja: RAL 7016
- Unidad de envase
- Incl. tornillos de fijación
- Potencia
- 11 W
- Posibilidades de conexión
- Alimentación, 2 polos
- Cableado de paso, 2 polos
- Interruptor de puerta
- Clase de protección
- III (SELV)
- Tipo de montaje de la luminaria
- atornillado
- fijación clip
- fijación magnética (accesorios)
- Posibilidades de montaje
- Directo al perfil del armario con retícula de 25 mm
- Flujo luminoso
- 900 lm
- Color de la luz
- 4000 K (blanco neutro)
- Observación
- Pedir los accesorios de conexión por separado
- Dimensiones
- Anchura: 437 mm
Altura: 75 mm
Profundidad: 23 mm
- Campo de temperatura de servicio
- -20 °C...55 °C
- Tensión de servicio
- 24 V (c.c.)
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 20
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso/UE
- 0.54 kg
- Código arancelario
- 94054990
- EAN
- 4028177806979
- ETIM 8
- EC000321
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Descripción producto
-
SZ Luminaria LED 900 S/Enchufe 24V DC